Lange Lebensdauer
Bis zu 80.000 km dank eines Aluminiumprofils
mit gehärteter und tief eloxierter Oberfläche.
Ohne Schmierung
Durch Beschichtung der Stahlrollen
mit Kunststoff-Verbundmaterial.
Verwendung als Linearführung oder Linearachse
Speedy Rail ist sowohl als Linearführung als
auch als Linearachse mit Riemen- oder
Zahnstangenantriebssystem erhältlich.
Selbsttragend für
größte Designfreiheit
Das Aluminiumprofil ist selbsttragend.
Hohe Dynamik: v = 15 m/s,
a =10 m/s²
Optimale Zuverlässigkeit in verschmutzten Umgebungen
Informieren Sie sich über die technischen
Details und wählen Sie Ihre Speedy Rail aus.
Speedy Rail
Kunststoffummantelte Rollenführung für lange Hübe und hohe Geschwindigkeiten.
35486090120180250
Alle Branchen
- Alle
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur