Countries
Benutzerbereich

Prismatic Rail

Prismatische Führungen mit Lagern und induktionsgehärteten, V-förmigen Laufbahnen.

Die Produktfamilie Prismatic Rail besteht aus Linearlagern mit V-förmigen Schienen aus gehärtetem Stahl. Diese Linearführungen mit Rollen haben zeichnen sich durch exzellente Selbstausrichtungseigenschaften aus.

Die V-förmigen Schienen sind induktionsgehärtet und poliert. Sie sind in drei Größen erhältlich: 28, 35 und 55 mm. Korrosionsbeständige Versionen sind auf Anfrage lieferbar. Die Schienen können mit zwei geraden Schnitten, einem geraden und einem schrägen Schnitt oder mit zwei schrägen Schnitten bearbeitet werden. Diese Optionen ermöglichen die Schaffung kombinierbarer Versionen, wodurch längere Hübe erreicht werden.

Der Aluminiumläufer kann mit einer variablen Anzahl an Montagebolzen aus Stahl konfiguriert werden (2 bis 6). Die Rollen sind hingegen in zwei Versionen lieferbar: zylindrisch oder V-förmig. Ihr Durchmesser variiert in Abhängigkeit der Schienengröße von Ø30 bis Ø62.

Eigenschaften der Linearführungen Prismatic Rail:

  • Lange Lebensdauer durch gehärtete Laufbahnen
  • Hohe Zuverlässigkeit in schmutzigen Umgebungen
  • Selbstausrichtendes System
  • Einfache Montage
  • Hohe Dynamik
Referenz Produktfamilie
Produkt P
Querschnitt Form
Selbstausrichtung +++
Läufer Kugeln
Rollen
Korrosionsschutz Prismatic Rail
Schienenform
Gehärtete Laufbahnen
Max. Tragzahl pro Läufer [N] C 0rad 15000
C 0ax 15000
Max. dynamische Tragzahl [N] C 50
Max. Drehmoment [Nm] Mx
My
Mz
Max. Verfahrgeschwindigkeit [m/s]* 7
Max. Beschleunigung [m/s2] 20
Max. Schienenlänge [mm] 7500
Einsatztemperatur -10°C /+80°C
Die angegebenen Werte sind Standardwerte.
Für eine vollständige Übersicht zu den technischen Daten konsultieren Sie bitte unsere Kataloge auf der Webseite www.rollon.com.
In vielen Fällen sind Sonderausführungen oder alternative Oberfl ächenbeschichtungen möglich. Bitte wenden Sie sich an unsere Anwendungstechnik.
* Der Maximalwert hängt von der Anwendung ab.
** Zum Realisieren längerer Verfahrwege sind die Schienen in zusammengesetzter Ausführung (Stoßversion) lieferbar.
*** C 50
**** Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Rollon.

Prismatische Führungen mit Lagern und induktionsgehärteten, V-förmigen Schienen, erhältlich mit einer unterschiedlichen Anzahl von zylindrischen oder V-förmigen Rollen (2 bis 6).

  • Verfügbare Größen: 28,35 und 55 mm
  • Abmessungen der Rollen: Ø30 - Ø40 - Ø52 -  Ø62
  • Frei bewegliche und feste Läufer mit 2, 3, 4 oder 6 Rollen
  • Max. Fahrgeschwindigkeit: 7 m/s (abhängig von der Anwendung)
  • Max. Beschleunigung: 20 m/s² (abhängig von der Anwendung)
  • Max. radiale Belastung: 15000 (pro Läufer)
  • Max. axiale Belastung: 15000 (pro Läufer)
  • Betriebstemperatur: von -10 °C bis +80 °C
  • Induktionsgehärtete und polierte Schienen. Korrosionsbeständige Version auf Anfrage lieferbar.
  • Hohe Selbstausrichtungseigenschaften
  • Max. Schienenlänge: 4100 mm.
  • Montagebolzen aus Stahl.

Haben Sie eine Frage zu Prismatic Rail?

Wir helfen Ihnen gern.

    Verwendung meiner persönlichen Daten einverstanden

    * Pflichtfelder