Verriegelungsoptionen
Die Telescopic Rail Teleskopschienen bieten
ein komplettes Sortiment an:
• Verriegelungssystemen
• Dämpfungssystemen
Geringe Durchbiegung
Die extrem biegesteifen Profile können schwere Lasten bei minimaler
Durchbiegung bis zu 200 % der Länge der Führung in
geschlossener Position herausziehen.
Leichtbauweise
Mehrere Baureihen von Hegra Rail-Teleskopen sind aus
Aluminium für Anwendungen in Leichtbauweise erhältlich.
Hohe Tragzahl
Bis zu 2.000 kg pro Schienenpaar
Überauszüge bis zu 200 %
Korrosionsschutz
Informieren Sie sich über die technischen Details und
wählen Sie Ihre Hegra Rail aus.
Hegra Rail H1C
Kostengünstiger, Kugelkäfiggeführter Überauszug bis zu 150 % Hub, mit schmaler Einbaubreite
75
Hegra Rail H1T
Kugelkäfiggeführter Überauszug bis zu 150 % Hub, mit Tragzahlen bis zu 280 kg
6080100150
Hegra Rail H1T-X
Kugelkäfiggeführter Edelstahl-Überauszug bis zu 150 % Hub, mit Tragzahlen bis zu 420 kg
6080100150
Hegra Rail HGT
Biegesteifer, kugelgeführter Vollauszug mit Tragzahlen bis zu 1200 kg
6080100120150200240
Hegra Rail HGT-X
Biegesteifer, kugelgeführter Edelstahl-Vollauszug, mit Tragzahlen bis zu 800 kg
6080100120150200240
Hegra Rail HTT
Kugelkäfiggeführter Teilauszug mit zahlreichem Zubehör
304050
Hegra Rail HTT-X
Biegesteifer, kugelkäfiggeführter Edelstahl-Teilauszug mit zahlreichem Zubehör
304050
Hegra Rail HVC
Kompakter, kugelkäfiggeführter Vollauszug
45505875
Hegra Rail HVC-X
Kompakter, kugelkäfiggeführter Edelstahl-Vollauszug
58
Hegra Rail LTF
Kugelgeführter Miniatur-Vollauszug
44
Hegra Rail LTH
Kugelkäfiggeführter, biegesteifer Vollauszug mit hohen Tragzahlen
3045
Hegra Rail LTH-S
Kugelkäfiggeführter, biegesteifer Vollauszug mit hohen Tragzahlen. Ausgestattet mit gedämpften und verstärkten Anschlägen.
3045
Alle Branchen
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik