Lange Lebensdauer
Durch induktionsgehärtete Laufbahnen.
Hohe Tragzahl
Bis zu 3.800 kg pro Schienenpaar.
Verschiedene Auszugslängen
Teil- oder Vollauszüge sind bis zu 150% der Länge der Führung in geschlossener Position möglich.
Sicherheitsoptionen
Die Telescopic Rail Teleskopschienen bieten ein komplettes Sortiment an:
- Verriegelungssystemen
- Dämpfungssystemen
Zahnstangen- und Ritzel-Synchronisation verfügbar
Geringe Durchbiegung aufgrund der biegesteifen Profile
Breites Spektrum an Oberflächenbeschichtungen für Korrosionsschutz
Informieren Sie sich über die technischen Details
und wählen Sie Ihre Telescopic Rail aus.
Telescopic Rail ASN
Kugelkäfiggeführter und sehr biegesteifer Teilauszug
2228354363
Telescopic Rail DE
Kugelkäfiggeführter, kompakter und biegesteifer Vollauszug
2228354363
Telescopic Rail DSC
Kugelkäfiggeführter Vollauszug, optimiert hinsichtlich Masse und Biegesteifigkeit
43
Telescopic Rail DSS
Kugelkäfiggeführter Vollauszug mit hoher Biegesteifigkeit und schmaler Einbaubreite
28354363
Telescopic Rail DSE
Kugelkäfiggeführter Schwerlast-Überauszug mit Hüben bis zu 3 m
28354363
Telescopic Rail DMS
Kugelkäfiggeführter Schwerlast-Vollauszug
63
Telescopic Rail DBN
Kompakter, kugelkäfiggeführter Vollauszug
22283543
Telescopic Rail DSB
Sehr kompaktes Teleskop mit Verriegelungssystem und hoher Biegesteifigkeit
283543
Telescopic Rail DSD
Sehr kompaktes Teleskop mit hoher Biegesteifigkeit und beidseitigem Auszug
28354363
Telescopic Rail DSS-S
Kugelkäfiggeführter Vollauszug mit hoher Biegesteifigkeit und schmaler Einbaubreite. Ausgestattet mit gedämpften und verstärkten Anschlägen.
43
Telescopic Rail DE-D
Kugelkäfiggeführter, kompakter und biegesteifer Vollauszug, mit Mitnehmerscheibe
28354363
Telescopic Rail DE-S
Kugelkäfiggeführter, kompakter und biegesteifer Vollauszug. Ausgestattet mit gedämpften und verstärkten Anschlägen.
283543
Alle Branchen
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik