Countries
Benutzerbereich

Opti Rail

Vollauszüge für manuelle Bewegung

Die Vollauszüge der Produktfamilie Opti Rail sind extrem kompakt und biegesteif. Geringe Durchbiegung auch im komplett ausgefahrenen Zustand ist eine herausragende Eigenschaft der Opti Rail Vollauszüge. Dank ihrer Stahlkugellager gewährleisten diese Vollauszüge außerdem hohe Tragzahlen. Vollauszüge der Produktfamilie Opti Rail eignen sich für Verfahrgeschwindigkeiten von maximal 0,3 m/s.

Eigenschaften und Vorteile der Vollauszüge:

  • Opti Rail ist voll ausfahrbar.
  • Die Vollauszüge haben eine kompakte Baugröße.
  • Opti Rail gewährleistet ruhigen und leichtgängigen Betrieb.
  • Vollauszüge mit langer Lebensdauer
  • Opti Rail Vollauszüge sind sehr funktionssicher.
  • Zwei Typen von Lochabständen sind lieferbar.

Die Produktfamilie Opti Rail umfasst zwei unterschiedliche Typen von Vollauszügen:

Opti Rail LTH – Vollauszüge aus kaltgezogenem Stahl, bestehend aus zwei Führungsschienen, die als festes und bewegliches Element des Vollauszugs dienen, und einem doppel-T-förmigen Zwischenelement. Dieses Element des Vollauszugs hat ein hohes Flächenträgheitsmoment und eine hohe Steifigkeit bei schlanker Bauweise. Hieraus resultiert eine hohe Belastbarkeit dieser Vollauszüge mit geringer Durchbiegung im ausgefahrenen Zustand. Diese Vollauszüge sind in zwei Baugrößen erhältlich.

Opti Rail LTF – Vollauszüge bestehend aus zwei Läufern als festes und bewegliches Element des Vollauszugs, die direkt in einem S-förmigen Zwischenelement laufen. Die besondere Bauform des Vollauszugs ermöglicht eine extrem schlanke und kompakte Konstruktion für Bewegungen, die nur gelegentlich ausgeführt werden.

Bevorzugte Einsatzgebiete der Opti-Rail-Produktfamilie:

  • Schienenfahrzeuge
  • Spezialfahrzeuge
  • Bauwesen
  • Inneneinrichtung
  • Industriemaschinen
  • Sondermaschinen
  • Logistikeinrichtungen
Referenz Produktfamilie
Produkt LTH
Profil Typ Cold Drawn
Gehärtete Laufbahnen
Selbstausrichtung ++
Querschnitt
Auszug
Läufer Kugeln
Rollen
Korrosionsschutz
Max. Tragzahl pro Läufer [N] C 0rad 1673
C 0ax
Max. dynamische Tragzahl [N] C 100
Max. Hub [mm] 1522
Max Schienenlänge [mm] 1500
Max. Ausschubgeschwindigkeit [m/s] 0,3
Steifigkeit (Durchbiegung) ++
Einsatztemperatur -20°C /+170°C
Verriegelung NEIN
Einhaltung NEIN
Dämpfung JA
* Der Maximalwert hängt von der Anwendung ab.
Referenz Produktfamilie
Produkt LTF
Profil Typ Cold Drawn
Gehärtete Laufbahnen
Selbstausrichtung ++
Querschnitt
Auszug
Läufer Kugeln
Rollen
Korrosionsschutz
Max. Tragzahl pro Läufer [N] C 0rad 648
C 0ax
Max. dynamische Tragzahl [N] C 100 1000
Max. Hub [mm] 1010
Max Schienenlänge [mm] 1000
Max. Ausschubgeschwindigkeit [m/s] 0,3
Steifigkeit (Durchbiegung) ++
Einsatztemperatur -20°C /+170°C
Verriegelung NEIN
Einhaltung NEIN
Dämpfung NEIN
* Der Maximalwert hängt von der Anwendung ab.
  • Verfügbare Größen der Baureihe LTH: 30 – 45
  • Verfügbare Größen der Baureihe LTF: 44
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +170 °C
  • Elektrolytisch verzinkt nach ISO 2081; erhöhter Korrosionsschutz auf Anfrage
  • Kugellager aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

Haben Sie eine Frage zu Opti Rail?

Wir helfen Ihnen gern.

    Verwendung meiner persönlichen Daten einverstanden

    * Pflichtfelder