Countries
Benutzerbereich

Insights Produktions- und Automatisierungstechnik

Die Produktions- und Automatisierungstechnik ist ein Bereich des Ingenieurwesens. Aufgabe dieser Disziplin ist es, Maschinen und Anlagen automatisiert, also unabhängig vom Menschen, zu betreiben. Die Produktions- und Automatisierungstechnik befasst sich mit dem Betrieb und dem technischen Aufbau von Produktionssystemen. Die Produktions- und Automatisierungstechnik umfasst auch alle Methoden, die angewendet werden, um neue Güter oder Maschinen herzustellen. Unterteilt werden kann die Produktions- und Automatisierungstechnik in die Bereiche Energietechnik (die Nutzung von Energie), Fertigungstechnik (Herstellung von Werkstücken) und Verfahrenstechnik (Herstellung von Gütern aus vorhandenen Rohstoffen). Die Aufgabenspanne reicht von der Einrichtung von Fertigungsstätten über logistische Planungen bis hin zur Konstruktion von Mehrmaschinensystemen. Dabei geht es um die Entwicklung effektiver und ganzheitlicher Lösungen für automatisierte Maschinen mit anspruchsvollen Montagetechniken, unter Verwendung komplexer technologischer Prozesse. Zu diesem Bereich zählen zum Beispiel Linearsysteme. Hauptziel der Produktions- und Automatisierungstechnik ist es, größtmögliche Wirtschaftlichkeit zu erreichen.