Countries
Benutzerbereich

Insights Robuste Lineartechnik

Robuste Lineartechnik aus dem Hause Rollon sorgt nicht nur für optimale Führungsgenauigkeit und Aufnahme hoher Traglasten, sondern dank ihrer Langlebigkeit zudem für beste Wirtschaftlichkeit. Somit ist die robuste Lineartechnik eine hervorragende Lösung für verschiedenste Bereiche der Industrie. Montage und Anwendung sind problemlos und anwenderfreundlich. Die Laufbahnen und Rollenführungen sind dank integrierten Abstreifern an den Laufwagen, welche den Anteil an Schmutzpartikeln in der Lauffläche vermindern, sehr gut vor Staubpartikeln und ähnlichem Schmutz geschützt. Neben Abstreifern bietet Rollon robuste Lineartechnik mit Längsdichtungen, die ein Eintreten von Schmutzpartikelchen deutlich vermindern.

Robuste Lineartechnik eignet sich vor allem, aber nicht nur, für den Einsatz in ungünstigen Umgebungen. Verschiedenste Varianten der Oberflächenbeschichtungen oder korrosionsbeständige Führungen ermöglichen außerdem den Einsatz in schwierigem Umfeld. Die robuste Lineartechnik von Rollon weist zudem alle bewährten Qualitätsmerkmale, für die das Unternehmen bekannt ist, auf. Bei der Konzeption seiner Produkte geht Rollon äußerst sorgfältig vor, eine intensive Entwicklungsarbeit geht hier einer präzisen Verarbeitung voraus. Insgesamt stehen dem Anwender 9 robuste Produktgruppen aus dem Bereich Lineartechnik zur Verfügung, die Bandbreite reicht hier von Laufrollenführungen über Schubladenführungen bis zu Teleskopauszügen.