Countries
Benutzerbereich

Insights Schubladenführungen

Um eine geräuschlose, stabile und leichtgängige Betätigung von Schubladen und Schubkästen zu gewährleisten, sind präzise arbeitende Schubladenführungen unerlässlich. Durch optimal angepasste Schubladenführungen wird für Langlebigkeit auch bei häufiger Anwendung gesorgt. Durch diese Systeme wird der Kasten weich heraus- und wieder eingezogen, auch bei stärkerer Last. Man unterscheidet bei Schubladenführungen zwischen Vollauszügen und Teilauszügen. Letztere lassen sich nicht in voller Länge herausziehen, während dies bei Vollauszügen möglich ist. Gerade bei dieser Variante ist eine hohe Belastbarkeit der Auszüge essentiell.

Schubladenführungen gibt es in verschiedenen Varianten, je nach erwartbarer Belastung und Länge des Schubkastens. Individuelle Ausführungen auf Kundenwunsch, zum Beispiel im Bereich der Bauhöhen, sind ebenfalls möglich. Kombinationen verschiedener Schubladenführungen können ebenfalls realisiert werden, zum Beispiel um Überauszüge zu ermöglichen. Der Einsatzbereich reicht hier vom Möbelbau über die industrielle Anwendung bis hin zum Fahrzeugbau.