Countries
Benutzerbereich

Insights Wartungsfreie Linearführungen

Wartungsfreie Linearführungen zeichnen sich durch die deutliche Verlängerung der Nachschmierintervalle aus. Dies ist möglich durch ein Schmierstoffreservoire das sich innerhalb des Läufer / Laufwagenkorpus befindet. Die Schmierung erfolgt nur bei Bedarf und an den wirklich erforderlichen Stellen. So können dank geringerem Verbrauch Kosten reduziert und die Umwelt geschont werden. Effektive Abstreifer und Dichtungen schützen einerseits den Schmierstoff vor Verunreinigung durch Schmutzpartikel und verhindern andererseits den Austritt des Schmiermittels in die Umgebung. Diese Selbstschmierung ist die Grundvoraussetzung für effektiv wartungsfreie Linearführungen. Dank ihrer effizienten, Zeit und Kosten sparenden Arbeitsweise kommen wartungsfreie Linearführungen immer häufiger zum Einsatz. Wartungsfreie Linearführungen sind nicht nur bei Konstruktionen, bei denen eine manuelle Schmierung schwierig wird, zu empfehlen. Diese Führungen sind die ökonomisch sinnvolle Weiterentwicklung herkömmlicher Linearsysteme.