Countries
Área usuario

Máquinas Industriales

Soluciones lineales para aplicaciones en el sector de las máquinas industriales

Las máquinas industriales son las protagonistas de la eficiencia de un proceso productivo:  centros de mecanizado, máquinas de corte, máquinas de pintura y para trabajar la madera o el mármol deben poder operar correctamente durante períodos prolongados de tiempo, a menudo con ciclos estresantes y bajo condiciones críticas – con presencia de líquidos, virutas de mecanizados o sustancias corrosivas o contaminantes.

Descubra sus beneficios en nuestro micrositio: Industriemaschinen.Rollon.De

Un mal funcionamiento o una condición que provoca un tiempo muerto de la máquina puede significar una pérdida inmediata de la eficiencia del proceso de producción que se traduce en costos que el usuario de esa máquina industrial tiene necesariamente que contener o eliminar.

Por este motivo, es fundamental que cada componente de la máquina industrial pueda garantizar un rendimiento óptimo en las condiciones en las cuales opera la máquina y realizar su función específica con el más alto nivel de continuidad y fiabilidad. Los fabricantes de máquinas industriales necesitan componentes que no sólo cuenten con altos niveles de rendimiento para afrontar situaciones críticas que involucran las virutas de mecanizados o los contaminantes, sino que  tienen que ser también fáciles de montar y/o sustituir y requerir muy poco mantenimiento.

Las guías lineales de Rollon (Linear Line) se utilizan en varias aplicaciones de movimiento lineal en máquinas industriales, como es el caso del deslizamiento lateral de las protecciones, el movimiento de un tablero de control o de un panel, o el movimiento de las herramientas en el centro de mecanizado. La capacidad de absorber desalineaciones propias de la guía misma, en particular para las guías de la familia de productos Compact Rail, es muy valorada por los fabricantes de máquinas industriales, pues pueden eliminar los costes de acabado de las superficies de las máquinas, que a menudo son irregulares, o gestionar el movimiento de manera eficiente incluso sin una estructura rígida: en condiciones donde una estructura excesivamente rígida no podría operar de manera eficiente. Además, el uso de cursores de rodamientos permite alcanzar velocidades de hasta 9 m/s, aceleraciones de hasta 20 m/s2 y una calidad excelente de deslizamiento, incluso ante la presencia de residuos del mecanizado o de contaminantes (viruta, polvo, etc). 

Las guías telescópicas de Rollon (Telescopic Line)son ampliamente utilizadas por los fabricantes de máquinas industriales para gestionar extracciones de compartimientos o de componentes de la máquina sujetas a mantenimiento. Las guías telescópicas, de la familia de productos Telescopic Rail en particular, son un producto líder en nuestra gama de uso pesado, gracias a su alta capacidad de carga garantizada por pistas de rodadura templadas y al plegado reducido que les permite funcionar con la máxima eficiencia y ergonomía, con extensiones de hasta el 150% de la longitud de la guía.

Los actuadores lineales de Rollon (Actuator Line) con transmisión por correa, de transmisión por husillo o de piñón y cremallera vienen utilizados principalmente para los sistemas de alimentación de las máquinas. Rollon ofrece una amplia gama de soluciones, con perfiles de hasta 360 mm y configuraciones con múltiples ejes verticales, sincronizados o independientes. Los ejes lineales Rollon ofrecen una capacidad de carga de hasta 2T y, para los modelos de transmisión por husillo, la precisión en el posicionamiento es de hasta 0.003 mm.

Para satisfacer las necesidades de las máquinas industriales que operan en contacto con el líquido refrigerante o con agentes corrosivos, todos los productos Rollon están disponibles también con tratamientos anti-corrosión en alternativa al tratamiento galvanizado estándar. Los tratamientos se deciden sobre la base de los aspectos críticos de uso: niquelado, Durnicoat o RollonAloy.