Countries
Área usuario

Rollon presenta la nueva guía telescópica LTH: extracción total con máxima ergonomía para aplicaciones manuales

Robusta y compacta, a mitad de camino entre una guía telescópica de alta resistencia y una Light Rail, la nueva serie es ideal para aplicaciones especiales en vehículos y ferrocarriles.

Milán, 19 de septiembre de 2013– La afirmada gama de guías telescópicas fabricadas por ROLLON – especialista a nivel mundial de soluciones para la movilización lineal en una amplia variedad de sectores – le presenta la nueva serie LTH. Esta exclusiva nueva línea de productos combina la calidad y flexibilidad de los mejores productos de Rollon y una excelente relación calidad-precio.

El nuevo producto representa el punto de encuentro entre dos series de productos de la empresa de Vimercate: la línea Telescopic rail con su elevada capacidad de carga y su flexión reducida y la serie Light Rail line, versátil y ligera recomendada para cargas pequeñas. LTH emplea acero mediante embutición que le otorga una estructura más rígida y una altura más compacta que la serie Light Rail, con una mayor capacidad de carga. 

Los productos de la serie LTH, de extracción total, están constituidos por dos guías, una fija y una móvil, y por un elemento intermedio de acero Cf53 con perfil en T de sección transversal compacta que otorga rigidez y asegura flexiones mínimas - incluso cuando se ha extraído totalmente la guía y se movilizan cargas pesadas. Gracias a la flexión reducida, la serie LTH es indicada para el uso en aplicaciones donde se requiere la extracción manual que, de este modo, puede ser ejecutada respetando la ergonomía del operador. La guía, siempre montada en combinación, puede absorber desalineaciones respecto a la superficie de montaje y mantener en el tiempo una elevada calidad de deslizamiento.

Disponible en dos secciones, de 30 y 45 mm, los productos de la serie LTH pueden adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones donde se requiere la extracción manual. Por ejemplo, la extracción del compartimiento batería o de aquellos de mantenimiento de los trenes, así como también la extracción de compartimientos en vehículos especiales (camión de bomberos, ambulancias, quioscos móviles con ruedas); para la movilización de armarios industriales, mobiliario profesional y estructuras como chimeneas donde la guía permite la extracción total del bloque y la manipulación del panel de vidrio.

La solución "híbrida" confirma la capacidad de Rollon para responder de modo eficiente a las diferentes necesidades del mercado. En efecto, algunas aplicaciones requieren disponer de un producto de calidad, pero puede resultar sobredimensionado el empleo de productos con prestaciones de elevada resistencia como los de la serie Telescopic Rail. La serie LTH está comprendida precisamente en aquella sección de mercado que requiere un producto con buenas prestaciones pero con una óptima relación calidad-precio.