Sala blanca clase ISO 3
Sistema especial de vacío con:
• banda selladora a lo largo de la abertura por donde se mueve el carro
• tubo de aire de 0.8 conectado en dos posiciones, uno en el cabezal de accionamiento y otro en el cabezal de apoyo
Dinámicas elevadas
• Velocidad de hasta 7 m/s
• Aceleración de hasta 20 m/s²
Alta repetibilidad y precisión
Los actuadores Clean Room System tienen una repetibilidad de ±0.05 mm
Descubre los detalles técnicos y selecciona
tu actuador Clean Room System.
R-Smart System
Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
506580110
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística