Countries
Área usuario

Smart System

Unidades lineales simples de altas prestaciones con transmisión de correa de acero reforzada

La familia SMART SYSTEM comprende actuadores lineales con estructura autoportante de aluminio anodizado y transmisión de correa reforzada de acero. Se trata de una serie de productos con una relación calidad-precio muy conveniente, caracterizada por elevadas prestaciones combinadas con una construcción simple atentamente planificada.

  • Elevada capacidad de carga
  • Elevadas aceleraciones y velocidades
  • Elevados momentos admisibles de vuelco
  • Bajo rozamiento
  • Baja emisión de ruidos

La serie SMART SYSTEM se compone de 3 productos diferentes con diferentes características: E-SMART, R-SMART, S-SMART.

SMART SYSTEM – E-SMART
Los actuadores lineales de la serie E-SMART tienen una estructura autoportante de aluminio extruido y anodizado con un perfil disponible en cuatro tamaños diferentes de 30 a 100mm. La transmisión es del tipo de correa reforzada de poliuretano con translación sobre monorraíl con uno o varios patines de recirculación de bolas.

SMART SYSTEM – R-SMART
Los actuadores lineales de la serie R-SMART son particularmente apropiados para aplicaciones con cargas pesadas, remolque y empuje de cargas muy pesadas, ciclos de trabajo exigentes, posibilidad de montaje en voladizo y de pórtico, para la movilización en líneas de automatización industrial.

Estructura autoportante de aluminio extruido y anodizado con sección rectangular, disponible en tres tamaños, de 120 a 220 mm. La transmisión es del tipo de correa reforzada de poliuretano con translación sobre monorraíl con uno o varios patines de recirculación de bolas. Disponible también con cursores múltiples para mejorar la capacidad de carga.

Estas unidades encuentran su mejor aplicación donde se necesita mover cargas particularmente pesadas en espacios muy reducidos y donde las máquinas no pueden pararse para realizar el mantenimiento de los sistemas.

SMART SYSTEM – S-SMART
Los actuadores lineales de la serie S-SMART han sido diseñados para satisfacer los requerimientos de movilización vertical en las aplicaciones en pórtico o para aplicaciones donde el perfil de aluminio debe estar en movimiento y el carro debe permanecer fijo.

La estructura autoportante de aluminio extruido y anodizado, disponible en tres tamaños con secciones de 50 a 80 mm es un sistema rígido, ideal para realizar un eje “Z”, gracias al uso de una guía lineal.

Además, la serie S-SMART ha sido diseñada y configurada especialmente para ser montada con la serie R-SMART mediante el uso de un estribo.

Campos de aplicación principales para las unidades lineales Smart System:

  • Automatización
  • Embalaje
  • Food & Beverage
Referencia Familia
Producto E-SMART
Sección Bolas
Rodamientos
Accionamiento Correa dentada
Tornillo
Cremallera y piñón
Anticorrosión
Protección
Tamaño 30-50-80-100
Capacidad máx. de carga para carro [N] Fx 4410
Fy 65000
Fz 65000
Momento máx. estático para carro [Nm] Mx 1180
My 5070
Mz 5070
Velocidad máxima [m/s] 4
Aceleración máxima [m/s2] 50
Precisión repetibilidad [mm] ± 0,1
Recorrido o carrera máx.(para sistema) [mm] 6000*
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* Carrera más larga está disponible para la versión empalmable (actuadores).
Referencia Familia
Producto R-SMART
Sección Bolas
Rodamientos
Accionamiento Correa dentada
Tornillo
Cremallera y piñón
Anticorrosión
Protección
Tamaño 120-160-220
Capacidad máx. de carga para carro [N] Fx 9190
Fy 237000
Fz 237000
Momento máx. estático para carro [Nm] Mx 20145
My 30810
Mz 30810
Velocidad máxima [m/s] 4
Aceleración máxima [m/s2] 50
Precisión repetibilidad [mm] ± 0,1
Recorrido o carrera máx.(para sistema) [mm] 6000*
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* Carrera más larga está disponible para la versión empalmable (actuadores).
Referencia Familia
Producto S-SMART
Sección Bolas
Rodamientos
Accionamiento Correa dentada
Tornillo
Cremallera y piñón
Anticorrosión
Protección
Tamaño 50-65-80
Capacidad máx. de carga para carro [N] Fx 2350
Fy 43400
Fz 43400
Momento máx. estático para carro [Nm] Mx 570
My 3168
Mz 3168
Velocidad máxima [m/s] 4
Aceleración máxima [m/s2] 50
Precisión repetibilidad [mm] ± 0,1
Recorrido o carrera máx.(para sistema) [mm] 2000
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* Carrera más larga está disponible para la versión empalmable (actuadores).
  • Tamaños disponibles para los actuadores lineales:
    • E-SMART 30-50-80-100
    • S-SMART 50-65-80
    • R-SMART 120-160-220
  • Perfil en aleación de aluminio 6060 (E-SMART y R-SMART pueden proporcionar carreras mayores para las versiones de unión de guías)
  • Carrera máx.: 6.000 mm
  • Velocidad máx.: 4 m/s
  • Aceleración máx.: 50 m/s2
  • Precisión de repetibilidad: 0,1 mm

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto Smart System?

Será un placer poder ayudarle.

    para el procesamiento de mis datos personales

    * Campos obligatorios