Countries
Área usuario

Eco System

Actuadores lineales versátiles con transmisión de correa

Las unidades ECO SYSTEM son actuadores lineales realizados con un marco de aluminio extruido autoportante y la transmisión se realiza mediante una correa de poliuretano con insertos de acero con perfil métrico AT.

  • Tres tamaños diferentes disponibles: 60mm, 80mm, 100mm
  • Versión disponible con guía de recirculación de bolas o de rodamientos
  • Peso reducido gracias a la estructura liviana y los cursores de aluminio
  • Elevada velocidad de desplazamiento

Los actuadores lineales de la familia ECO SYSTEM están disponibles con dos sistemas de movilización:

ECO SYSTEM – SP
Con una guía de recirculación de bolas sin mantenimiento montada en el interior del perfil.

ECO SYSTEM – CI
Con cuatro ruedas con un perfil externo de arco gótico que se desplazan sobre barras de acero templado colocadas en el interior del perfil. 

Campos de aplicación principales para las guías lineales Eco System:

  • Automatización
  • Embalaje
  • Maquinaria industrial
Referencia Familia
Producto ECO
Sección Bolas
Rodamientos
Accionamiento Correa dentada
Tornillo
Cremallera y piñón
Anticorrosión
Protección
Tamaño 60-80-100
Capacidad máx. de carga para carro [N] Fx 4410
Fy 43400
Fz 43400
Momento máx. estático para carro [Nm] Mx 620
My 3820
Mz 3820
Velocidad máxima [m/s] 5
Aceleración máxima [m/s2] 50
Precisión repetibilidad [mm] ± 0,1
Recorrido o carrera máx.(para sistema) [mm] 6000*
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* Carrera más larga está disponible para la versión empalmable (actuadores).
  • Tamaños disponibles para los actuadores lineales: ECO 60, ECO 80, ECO 100
  • Velocidad máx. de desplazamiento: 5 m/s
  • Aceleración máx.: 50 m/s2
  • Precisión de repetibilidad: 0,1 mm
  • Carga estática máx.: Fx 4.410 N, Fy 43.400 N, Fz 43.400 N
  • Momento estático máx.: Mx 620 Nm, My 3.820 Nm, Mz 3.820 Nm
  • Longitud máxima carrera útil: 6,000mm (se pueden tener carreras mayores para versiones de unión de guías)

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto Eco System?

Será un placer poder ayudarle.

    para el procesamiento de mis datos personales

    * Campos obligatorios