Countries
Área usuario

Uniline System

Actuadores lineales compactos con transmisión de correa y guías con rodamientos radiales

La familia Uniline System comprende actuadores lineales premontados, compactos y rápidos gracias al uso de rodamientos COMPACT RAIL, montados en un perfil de aluminio extruido autoportante. Las unidades lineales son movilizadas por un sistema de correa de poliuretano reforzado con acero. Los sellos horizontales y los limpiadores de la pista de rodadura, colocados en ambos extremos del carro, garantizan una protección total contra la suciedad. El perfil del actuador lineal es compatible con un número infinito de accesorios de fijación estándar presentes en el mercado.

  • El motor puede conectarse a las unidades mediante el uso de un eje hueco o macizo.
  • Carreras de hasta 3.000 mm
  • Tamaños desde 40 x 51.5mm hasta 100 x 122.5mm
  • Disponibles versiones con cursores más largos y cursores múltiples

El uso de las guías lineales de la familia COMPACT RAIL garantiza a los actuadores prestaciones excelentes en términos de velocidad y vida útil. Las guías en los ejes lineales de las cuatro series de productos están dispuestas en combinaciones diferentes para satisfacer todos los requerimientos de aplicación. El uso de cursores largos o múltiples aumenta la potencial gama de aplicaciones.

Campos de aplicación principales para las guías lineales Uniline Rail:

  • Automatización
  • Embalaje
  • Maquinaria industrial
Referencia Familia
Producto A/C/E/ED/H
Sección Bolas
Rodamientos
Accionamiento Correa dentada
Tornillo
Cremallera y piñón
Anticorrosión
Protección
Tamaño 40-55-75-100
Capacidad máx. de carga para carro [N] Fx 1000
Fy 25000
Fz 17400
Momento máx. estático para carro [Nm] Mx 800,4
My 24917
Mz 15752
Velocidad máxima [m/s] 9
Aceleración máxima [m/s2] 20
Precisión repetibilidad [mm] ± 0,1
Recorrido o carrera máx.(para sistema) [mm] 5700*
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* Carrera más larga está disponible para la versión empalmable (actuadores).
  • Tamaños disponibles para los actuadores lineales:
    • Tipo A: 40, 55, 75, 100
    • Tipos C y E: 55, 75
    • Tipo ED: 75
    • Tipo H: 40, 55, 75
  • Velocidad máx. de desplazamiento: 9 m/s (354 in/s) (según la aplicación)
  • Intervalo de temperatura: -20 °C a +80 °C (-4 °F a 176 °F )
  • Carrera máx. en un perfil: 5,600 mm ( 220.47 in) (según la aplicación, tamaño y selección del cursor)
  • Precisión de repetibilidad: 0.1mm ( 0.004 in)
  • Precisión guía lineal: 0.8 mm ( 0.032 in)
  • Tolerancias sobre longitud y carrera:
    • Para carreras <1 m: +0 mm to +10 mm (+0 in a 0.4 in)
    • Para carreras >1 m: +0 mm a +15 mm (+0 in a 0.59 in)

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto Uniline System?

Será un placer poder ayudarle.

    para el procesamiento de mis datos personales

    * Campos obligatorios