Countries
Área usuario

Precision System

Actuadores lineales de elevada precisión con transmisión de husillo de precisión

La familia de productos de la serie PRECISION SYSTEM comprende actuadores lineales con perfil autoportante realizados en aluminio extruido y en acero para la serie TK, capaces de garantizar una excelente precisión. El movimiento de los actuadores lineales es transmitido por husillos de recirculación de bolas de precisión con tuercas esféricas precargadas y no precargadas, según los modelos. Usando la tecnología de rodamiento de recirculación de bolas para los tornillos y las guías, los actuadores lineales garantizan prestaciones muy elevadas, como:

  • Elevada precisión con elevadas fuerzas axiales
  • Elevado rendimiento mecánico
  • Bajo desgaste y consumo
  • Baja resistencia al movimiento
  • Elevada velocidad (para tornillos de paso largo)

La serie PRECISION SYSTEM se compone de 4 productos diferentes con diferentes características: TH, TT, TV, TK.

PRECISION SYSTEM - TH
Los actuadores lineales de la serie TH son rígidos y compactos, dotados de accionamiento de tornillo de recirculación de bolas, que permiten obtener una elevada precisión de posicionamiento y repetibilidad en todas las fases del proceso, ofreciendo elevadas prestaciones y una repetibilidad dentro de los 5 µm.

La transmisión de la fuerza de empuje se logra gracias a tornillos de bolas de alta eficiencia que están disponibles en varias clases de precisión y en una variedad de pasos. La movilización lineal se encomienda a un sistema de dos o cuatro patines de recirculación de bolas con tecnología de retén de la bola, montado en dos guías paralelas de precisión. La gama TH está disponible, tanto en la versión con de un carril como de dos carriles para satisfacer los requerimientos de carga.

Además, las unidades lineales TH están caracterizadas por una lubricación segura de las guías y del tornillo con un sistema de canales dedicados a cada componente. La estructura increíblemente compacta del actuador TH es perfecta para aquellas aplicaciones donde el espacio es escaso.

PRECISION SYSTEM - TT
La serie TT es una serie de actuadores lineales usados principalmente para un posicionamiento de elevada precisión dentro de un rango de 10 µm y una repetibilidad dentro de los 5 µm. Producida utilizando una estructura base de aluminio anodizado extruido muy rígido, esta serie de actuadores ha sido diseñada para cargas elevadas y movimientos precisos que son requeridos típicamente en las máquinas herramientas y en otras aplicaciones de diseño preciso de máquinas.

Todas las superficies de montaje y de referencia están elaboradas de modo de garantizar precisión dimensional y de traslación del cursor, reduciendo drásticamente las desviaciones de cabeceo, guiñada y alabeo a lo largo de toda la carrera. El carro de alta resistencia es trasladado por un tornillo precargado C5 o C7 y la carga útil es soportada por un sistema con cuatro patines montados en dos guías paralelas. Se pueden alcanzar velocidades elevadas solicitando tornillos con un paso extra-largo.

La serie TT dispone de todas las características y hardware necesarios para facilitar el montaje y las configuraciones de ejes múltiples.  Todas las unidades TT son testeadas al 100% y suministradas con certificados de exactitud.

PRECISION SYSTEM - TV
Actuadores lineales de la serie TV tienen una estructura de alumino anodizado y extruido rígido con sección transversal cuadrada (rectangular en el caso de TV 140), con transmisión del movimiento realizado por medio de un tornillo de recirculación de bola con husillo de precisión C5 o C7.

La carga útil es soportada por medio de un patín doble, un sistema de guía lineal individual (un sistema de guías dual /patín dual) que garantiza elevada precisión y rigidez.

PRECISION SYSTEM - TK
Los actuadores lineales de la serie 'TK' son realizados enteramente en acero que permite elevada capacidad de carga y elevada precisión de posicionamiento y repetibilidad con dimensiones muy compacta. Estas series pueden intercambiarse dimensionalmente con otros actuadores con transmisión de tornillo.

Todas las superficies de montaje y de referencia están ajustadas para garantizar un elevado grado de precisión dimensional. La transmisión de tornillo se utiliza para transmitir repetibilidad de posición y fuerza.

Campos de aplicación principales para las unidades lineales Precision System :

  • Líneas de producción y ensamblado
  • Maquinaria industrial
Referencia Familia
Producto TH
Sección Bolas
Rodamientos
Accionamiento Correa dentada
Tornillo
Cremallera y piñón
Anticorrosión
Protección
Tamaño 90-110-145
Capacidad máx. de carga para carro [N] Fx 27000
Fy 86800
Fz 86800
Momento máx. estático para carro [Nm] Mx 3780
My 2860
Mz 2860
Velocidad máxima [m/s] 2
Aceleración máxima [m/s2]
Precisión repetibilidad [mm] ± 0,005
Recorrido o carrera máx.(para sistema) [mm] 1500
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* Carrera más larga está disponible para la versión empalmable (actuadores).
Referencia Familia
Producto TT
Sección Bolas
Rodamientos
Accionamiento Correa dentada
Tornillo
Cremallera y piñón
Anticorrosión
Protección
Tamaño 100-155-225-310
Capacidad máx. de carga para carro [N] Fx 58300
Fy 230500
Fz 274500
Momento máx. estático para carro [Nm] Mx 30195
My 22365
Mz 22365
Velocidad máxima [m/s] 2,5
Aceleración máxima [m/s2]
Precisión repetibilidad [mm] ± 0,005
Recorrido o carrera máx.(para sistema) [mm] 3000
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* Carrera más larga está disponible para la versión empalmable (actuadores).
Referencia Familia
Producto TV
Sección Bolas
Rodamientos
Accionamiento Correa dentada
Tornillo
Cremallera y piñón
Anticorrosión
Protección
Tamaño 60-80-110-140
Capacidad máx. de carga para carro [N] Fx 58300
Fy 48400
Fz 54700
Momento máx. estático para carro [Nm] Mx 2320
My 3476
Mz 3170
Velocidad máxima [m/s] 2,5
Aceleración máxima [m/s2]
Precisión repetibilidad [mm] ± 0,01
Recorrido o carrera máx.(para sistema) [mm] 4000
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* Carrera más larga está disponible para la versión empalmable (actuadores).
Referencia Familia
Producto TK
Sección Bolas
Rodamientos
Accionamiento Correa dentada
Tornillo
Cremallera y piñón
Anticorrosión
Protección
Tamaño 40-60-80
Capacidad máx. de carga para carro [N] Fx 12462
Fy 50674
Fz 86
Momento máx. estático para carro [Nm] Mx 1507
My 622
Mz 622
Velocidad máxima [m/s] 1,5
Aceleración máxima [m/s2]
Precisión repetibilidad [mm] ± 0,003
Recorrido o carrera máx.(para sistema) [mm] 810
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* Carrera más larga está disponible para la versión empalmable (actuadores).
  • Tamaños disponibles para los actuadores lineales:
    • TH 145-110
    • TT 100-155-225-310
    • TV 60-80-110-140
    • TK 40-60-80
  • Transmisión con husillos de recirculación de bolas de precisión
  • Velocidad máx. de desplazamiento: 2,5 m/s
  • Máxima precisión de repetibilidad (TK): 0,003 mm

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto Precision System?

Será un placer poder ayudarle.

    para el procesamiento de mis datos personales

    * Campos obligatorios