Countries
Área usuario

R-Plus System

R-Plus System es la serie de actuadores de cremallera y piñón de Rollon.

R-Plus System es la serie de actuadores de cremallera y piñón de Rollon. Las unidades lineales Rollon serie R-Plus System han sido diseñadas para gestionar elevadas fuerzas axiales, ser extremadamente eficientes en largas carreras y también para aplicaciones verticales. Adicionalmente, las unidades de cremallera y piñón Rollon pueden accionar más de un carro de modo independiente

a lo largo del mismo eje. La serie R-Plus System consiste en perfiles de aluminio extruido autónomos que montan guías lineales con rodamientos de bola de recirculación que tienen elevada capacidad de carga y tecnología de bola enjaulada. Las unidades se mueven mediante una cremallera "módulo 2" de nivel 6 de calidad, templada y revenida y con un diente amolado. El sistema tiene un kit de lubricación integrado para garantizar óptimas prestaciones e intervalos de mantenimiento considerablemente largos para el sistema.

Perfil de aluminio

El cuerpo del perfil es de aleación de aluminio 6060 anodizado y extruido. Las tolerancias dimensionales son conformes con la norma EN 755-9. Para facilitar el montaje se han previsto ranuras en T en las caras lateral e inferior.

Guías con rodamientos de bola de recirculación

Las guías lineales con rodamientos de bola de recirculación con elevada capacidad de carga están montadas en cavidades específicas en el perfil de aluminio. El carro de la guía lineal está instalado en patines de rodamiento de bolas que, con pistas de contacto a 45 grados, garantiza una carga balanceada en todas las direcciones. Todas las bolas de recirculación tienen una tecnología de jaula. La jaula de polímero garantiza que las bolas estén espaciadas de modo uniforme a una distancia correcta una de la otra durante el movimiento dentro de los patines de recirculación y mientras se desplazan sobre las guías.

Cremallera

El sistema lineal Rollon para la serie R-Plus System usa cremalleras de engranajes de acero al carbono con módulo 2 tipo diente helicoidal, nivel de calidad 6. Las cremalleras de engranajes han sido templadas, revenidas y puestas a tierra para garantizar una mejor precisión, un movimiento más fluido y una mayor vida útil. Cada actuador tiene un reductor de velocidad preinstalado y un kit de lubricación integrado para el engrase del piñón, para garantizar óptimas prestaciones y reducir los requerimientos de mantenimiento del sistema.

Kit de lubricación

El kit de lubricación integrado garantiza un engrase perfecto del piñón para mejorar las prestaciones del sistema, reducir el roce de desplazamiento y el ruido y proporcionar un movimiento lineal más fluido. El lubricante puede introducirse directamente usando el engrasador para dicha finalidad específica (alternativamente, puede solicitarse un tanque opcional de grasa): la grasa se aplica directamente en el piñón mediante un falso piñón de fieltro con agujeros pasantes para dispersar eficientemente el lubricante.

Notas:

  • Alta capacidad de carga
  • Largas carreras
  • Elevadas fuerzas axiales
  • Efectivo para aplicaciones verticales
  • Pueden mover más de un carro independientemente en el mismo eje
  • Elevada rigidez
  • Kit de lubricación incluido
  • Reductor preinstalado
Referencia Familia
Producto RP
Sección Bolas
Rodamientos
Accionamiento Correa dentada
Tornillo
Cremallera y piñón
Anticorrosión
Protección
Tamaño 160
Capacidad máx. de carga para carro [N] Fx 9667**
Fy 125000*
Fz 125000*
Momento máx. estático para carro [Nm] Mx 7020*
My 14800*
Mz 14800*
Velocidad máxima [m/s] 3
Aceleración máxima [m/s2] 20
Precisión repetibilidad [mm] ± 0,1
Recorrido o carrera máx.(para sistema) [mm] 5700
* Para lograr una seguridad estática suficiente, recomendamos usar al máximo el 20% del valor teórico.
** Para lograr una seguridad estática suficiente, recomendamos usar al máximo el 80% del valor teórico.
*** Están disponibles carreras más largas para la versión de unión de guías.
  • Carrera desde 800 mm a 5700 mm sin uniones del cuerpo del perfil. Carreras más largas están disponibles con uniones especiales ROLLON.
  • Repetibilidad máx. ±0.05 mm
  • Velocidad transversal máx. 3 m/s
  • Aceleración máx. 20 m/s2 (2g)
  • Tipo de cremallera: módulo 2
  • Cremallera templada y revenida con diente amolado
  • Cremallera con diente de engranaje helicoidal
  • Avance lineal: 167 mm/rev
  • Peso para 100 mm de carrera: 2,3 kg
  • Peso para recorrido cero: 26 Kg
  • Relación de reducción de la caja de engranajes: de 3 a 10
  • Inercia de la caja de engranajes: de 2,0 Kgcm² a 9,0 Kgcm²
  • Estructura simple para la máxima eficiencia bajo cargas elevadas.
  • Amplia variedad de accesorios.

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto R-Plus System?

Será un placer poder ayudarle.

    para el procesamiento de mis datos personales

    * Campos obligatorios