Gran capacidad de carga
Cargas entre 10 y 2000 kg
Múltiples carros independientes
El sistema de accionamiento por cremallera y piñón permite disponer de múltiples carros independientes.
Múltiples configuraciones Y/Z
Nuestra solución Tecline puede ser montada en varias configuraciones diferentes
Diferentes sistemas de movimiento
Los actuadores Tecline están disponibles con diferentes sistemas de movimiento:
• guías de recirculación de bolas
• guias prismáticas
Apropiados para carreras muy largas gracias al sistema de transmisión de cremallera y piñón
Excelente fiabilidad en ambientes sucios
Descubre los detalles técnicos y
selecciona tu actuador Tecline.
Tecline PAR
Eje autoportante para carreras útiles de 3 a 50 m.
90170220230280360
Tecline PAS
Eje autoportante preciso para carreras útiles de 3 a 50 m. Carga útil de 200 a 1000 kg
90100140170220230280360
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales