Solución patentada de correa corta para carreras largas
Las carreras largas con ejes de correa son ahora posibles gracias a una solución patentada por Rollon.
Diferentes sistemas de movimiento
Los actuadores Modline están disponibles con diferentes sistemas de movimiento:
• guías de recirculación de bolas
• rodamientos de rodillos prismáticos
Solución vertical específica disponible
ZCR/ZCH son la solución ideal para movimientos verticales:
• carro fijo y perfil móvil
• sistema omega de montaje de correa
Amplia gama de perfiles
Los perfiles de aluminio están disponibles en diferentes tamaños:
60 – 65 – 80 – 90 – 100 – 105 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)
Versátil para configuraciones múltiples
Excelente fiabilidad en ambientes sucios
Descubre los detalles técnicos y
selecciona tu actuador Modline.
Modline MCH
Unidad lineal compacta con carrera útil hasta 10 m.
140170200220230280360
Modline MCR
Unidad lineal para ambiente de suciedad. Carrera útil hasta 10 m
6580105
Modline ZCH
Unidad lineal rígida con perfil móvil y carro fijo / motor.
6090100170220
Modline TCR
Unidad lineal para aplicaciones de carga media. Carrera útil hasta 11 m
6580105
Modline TCS
Unidad lineal para cargas medianas y pesadas. Carrera útil hasta 11 m
140170220230280360
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales