Countries
Área usuario

Modline Z

Ejes verticales con transmisión de correa. Comprende ejes con compensación neumática de la carga.

Ejes específicos para empleo a lo largo del eje Z con transmisión de correa.

La familia Modline Z comprende ejes con compensación neumática de la carga. El cilindro neumático está integrado en el interior del perfilado, que reagrupa también el paso de los cables. Requiere motorreductores más pequeños, ofrece mayores prestaciones, permite un ahorro económico y de energía.

Los productos se diferencian por:

  • prestaciones rendidoras y competitivas
  • transmisiones sin juego garantizadas por acopladores con par elevado;
  • perfilados portantes reforzados con acanalados transversales y asientos para roscados;
  • dimensionamiento preciso que se traduce en un mantenimiento reducido;
  • la serie más completa de accesorios.

 

Referencia Familia
Producto zcs
Sección Bolas
Rodamientos
Accionamiento Correa dentada
Tornillo
Cremallera y piñón
Anticorrosión
Protección
Tamaño 60-90-100-170-220
Capacidad máx. de carga para carro [N] Fx 6000
Fy 10400
Fz 12000
Momento máx. estático para carro [Nm] Mx 810
My 2940
Mz 4560
Velocidad máxima [m/s] 4
Aceleración máxima [m/s2] 25
Precisión repetibilidad [mm] ± 0,1
Recorrido o carrera máx.(para sistema) [mm] 11305
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* Carrera más larga está disponible para la versión empalmable (actuadores).
Referencia Familia
Producto zcr
Sección Bolas
Rodamientos
Accionamiento Correa dentada
Tornillo
Cremallera y piñón
Anticorrosión
Protección
Tamaño 60-90-100-170-180-220
Capacidad máx. de carga para carro [N] Fx 6000
Fy 7620
Fz 9500
Momento máx. estático para carro [Nm] Mx 440
My 1900
Mz 1485
Velocidad máxima [m/s] 4
Aceleración máxima [m/s2] 25
Precisión repetibilidad [mm] ± 0,1
Recorrido o carrera máx.(para sistema) [mm] 11300
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* Carrera más larga está disponible para la versión empalmable (actuadores).
Referencia Familia
Producto zmc
Sección Bolas
Rodamientos
Accionamiento Correa dentada
Tornillo
Cremallera y piñón
Anticorrosión
Protección
Tamaño 105
Capacidad máx. de carga para carro [N] Fx 250
Fy 4500
Fz 4500
Momento máx. estático para carro [Nm] Mx 260
My 700
Mz 700
Velocidad máxima [m/s] 4
Aceleración máxima [m/s2] 25
Precisión repetibilidad [mm] ± 0,1
Recorrido o carrera máx.(para sistema) [mm] 2000
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* Carrera más larga está disponible para la versión empalmable (actuadores).

Unidades lineales para empleo a lo largo del eje Z.

Posibilidad de prever un sistema de compensación neumática de la carga interna en el perfil.

Perfilados rollon extrudidos y anodizados en aleación de aluminio Al Mg Si 0,5 bonificada, calidad F25, Rm 245 N/mm2, tolerancias a norma EN 755-9 e EN 12020-2.

Accionamiento de correa dentada.

Velocidad máxima de desplazamiento: 4 m/s

Máxima aceleración: 25 m/s2

Precisión máxima de repetibilidad: ±0,1 mm

Longitud máxima carrera útil (para sistema): 11.305 mm (las longitudes superiores están disponibles con versiones empalmadas).

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto Modline Z?

Será un placer poder ayudarle.

    para el procesamiento de mis datos personales

    * Campos obligatorios