Countries
Área usuario

Actuator System Line

Actuador System Line es la línea de soluciones Rollon dedicada a la automatización industrial. Ha sido creada a partir de la evolución de nuestra gama de ejes lineales (Actuator Line) para satisfacer las necesidades más exigentes de nuestros clientes.




Multi Gantry

Sistemas de ejes cartesianos X/Y/Z múltiples con correa, cremallera y piñón, husillo y manejo híbrido.

Seventh Axis

Sistema de lanzadera para mover robots y cargas pesadas durante largas distancias con dinámicas altas.

Transfer Press

Sistema de transferencia versátil para la manipulación de láminas, que ha sido diseñado como el elemento principal para la manipulación en una serie de prensas, combinadas eventualmente con sistemas de carga/descarga. 

Multi-Axes Pick and Place

Sistema multiaxial versátil diseñado para la alimentación de estaciones de mecanizado. 

Telescopic Actuator - Wall Mounted

Actuador telescópico accionado con un sistema de correa dentada sincronizada para un movimiento lineal eficaz y con dimensiones contenidas. Montado sobre pared.

Telescopic Actuator - Horizontal

Actuador telescópico accionado por un sistema de correa sincronizada, para un movimiento lineal eficaz y con dimensiones contenidas. Montado horizontalmente.

Telescopic Actuator - Z

Actuador telescópico accionado con un sistema de correa dentada sincronizada para un movimiento lineal eficaz y con dimensiones contenidas. Instalación vertical.