Se integra fácilmente con cualquier tipo robot
Una gama completa garantiza una integración sencilla con cualquier tipo de robot, con un peso de hasta 1500 kg.
Alta rigidez
La combinación de componentes de acero y perfiles de aluminio y acero extruidos de alta ingeniería permite una alta rigidez y un peso reducido. De este modo, la unidad de desplazamiento para robots funciona sin problemas incluso cuando está montada en la pared o en el techo.
Carreras potencialmente infinitas
Los tamaños con transmisión de cremallera y piñón pueden alcanzar carreras
potencialmente infinitas con insertos acoplables y autocentrantes.
Protección para cada entorno de trabajo
Fiabilidad respaldada por experiencia
Componentes de alta calidad
Accesorios para cada necesidad
Descubre los detalles técnicos y
selecciona tu Robot Transfer Unit.
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales