Countries
Área usuario

Transfer Press

Sistema de transferencia versátil para la manipulación de láminas, que ha sido diseñado como el elemento principal para la manipulación en una serie de prensas, combinadas eventualmente con sistemas de carga/descarga. 

Sistema de transferencia versátil para la manipulación de láminas, que ha sido diseñado como el elemento principal para la manipulación en una serie de prensas, combinadas eventualmente con sistemas de carga/descarga. Combina elevada precisión de posicionamiento con alta dinámica y ciclos de alta resistencia. Disponible también para longitudes elevadas, gestiona cargas en voladizo, de modo tal que un lado de la serie está libre para la ejecución de las operaciones. El sistema es accionado por una correa con una transmisión Ω. El eje Z puede colocarse a distancias diferentes, según las cargas.

CAPACIDAD DE CARGA SEGÚN LAS CARGAS DINÁMICAS

Los datos facilitados se deberán verificar de acuerdo a la aplicación. Póngase en contacto con nuestro departamento técnico para obtener más información.

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto Transfer Press?

Será un placer poder ayudarle.

    para el procesamiento de mis datos personales

    * Campos obligatorios