Countries
Área usuario

Telescopic Actuator - Horizontal

Actuador telescópico accionado por un sistema de correa sincronizada, para un movimiento lineal eficaz y con dimensiones contenidas. Montado horizontalmente.

Actuador telescópico accionado por un sistema de correa sincronizada, para un movimiento lineal eficaz y con dimensiones contenidas.
Montado horizontalmente, se lo usa primordialmente para alimentar prensas instaladas en serie. Puede extenderse en ambas direcciones, alimentando la prensa en una dirección, cerrando y después alimentando otra en la otra dirección. Asimismo, cuando el actuador está cerrado no ocupa espacio en las dos prensas lo que permite alimentar ambas prensas con un solo sistema.

CAPACIDAD DE CARGA SEGÚN LAS CARGAS DINÁMICAS

Los datos facilitados se deberán verificar de acuerdo a la aplicación. Póngase en contacto con nuestro departamento técnico para obtener más información.

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto Telescopic Actuator - Horizontal?

Será un placer poder ayudarle.

    para el procesamiento de mis datos personales

    * Campos obligatorios