Countries
Área usuario

Compact Rail

Guías lineales con cursores de rodamientos de alta precisión 

Es un sistema lineal que comprende guías lineales de acero con pistas de rodadura templadas por inducción y cursores de rodamientos radiales de alta precisión realizados en acero templado. Las guías lineales son económicas y fáciles de montar en todo tipo de superficies, incluyendo las superficies no trabajadas.

  • Tres tipos de guías lineales, perfiles en U, T y K, permiten compensar la falta de precisión de paralelismo de las superficies, por ej., cárter de máquinas herramienta
  • Las pistas de rodadura internas aseguran dimensiones compactas
  • Dos tipos de cursores: serie N con cuerpo en aleación de aluminio y la serie C con cuerpo de acero
  • Rodamientos lubricados de por vida
  • Resistentes a la suciedad y a otras impurezas más comunes
  • Apropiado para aplicaciones con velocidades de hasta 9 m/s
  • Anchos de la guía: 18mm, 28mm, 35mm, 43mm y 63mm
  • Precarga regulable

Las pistas de rodadura están ubicadas dentro de un perfil en C para protegerlas contra la suciedad. La guía lineal con pistas de rodadura moldeadas (T), la guía lineal con pistas de rodadura planas (U) y las guías lineales con pistas de rodadura con moldeado mixto (K) pueden combinarse en diferentes modos para todas las aplicaciones donde se deban compensar errores de paralelismo de los planos de montaje. 

Campos de aplicación principales para las guías lineales Compact Rail:

  • Aeronáutica
  • Sector Ferroviario
  • Médico
  • Maquinaria industrial
  • Embalaje
  • Automatización
  • Logística
Referencia Familia
Producto TLC
Sección Forma
Autoalineación +++
Cursor Bolas
Rodamientos
Anticorrosión compact_rail ****
Forma guía
Pistas de rodadura templadas
Capacidad de carga máxima para el cursor [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
Capacidad de carga dinámica máx.[N] C 50 36600
Momento máximo [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Velocidad máxima [m/s]* 9
Aceleración máxima [m/s2] 20
Longitud máxima de la guía [mm] 999999999**
Temperatura de funcionamiento -20°C /+120°C
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* El valor máximo esta defi nido por la aplicación.
** Se pueden conseguir carreras mas largas empalmando guías.
*** C 50
**** Para mas información, por favor contacte con Rollon.
Referencia Familia
Producto KLC
Sección Forma
Autoalineación +++
Cursor Bolas
Rodamientos
Anticorrosión compact_rail ****
Forma guía
Pistas de rodadura templadas
Capacidad de carga máxima para el cursor [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
Capacidad de carga dinámica máx.[N] C 50 36600
Momento máximo [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Velocidad máxima [m/s]* 9
Aceleración máxima [m/s2] 20
Longitud máxima de la guía [mm] 999999999**
Temperatura de funcionamiento -20°C /+120°C
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* El valor máximo esta defi nido por la aplicación.
** Se pueden conseguir carreras mas largas empalmando guías.
*** C 50
**** Para mas información, por favor contacte con Rollon.
Referencia Familia
Producto ULC
Sección Forma
Autoalineación +++
Cursor Bolas
Rodamientos
Anticorrosión compact_rail ****
Forma guía
Pistas de rodadura templadas
Capacidad de carga máxima para el cursor [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
Capacidad de carga dinámica máx.[N] C 50 36600
Momento máximo [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Velocidad máxima [m/s]* 9
Aceleración máxima [m/s2] 20
Longitud máxima de la guía [mm] 999999999**
Temperatura de funcionamiento -20°C /+120°C
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* El valor máximo esta defi nido por la aplicación.
** Se pueden conseguir carreras mas largas empalmando guías.
*** C 50
**** Para mas información, por favor contacte con Rollon.
  • Tamaños disponibles para la guía T, guía TR, guía U: 18, 28, 35, 43, 63
  • Tamaños disponibles para la guía K: 43, 63
  • Velocidad máx. de funcionamiento: 9 m/s (899,16 cm/s) (según la aplicación)
  • Aceleración máx.: 20 m/s2  (787 in/s2) (según la aplicación)
  • Capacidad máx. de carga radial: 15,000 N (por cursor)
  • Intervalo de temperatura: -20 °C a +120 °C (-4 °F a +248 °F ) con picos de hasta +170 °C (+338 °F )
  • Longitudes disponibles de las guías de 160 mm a 3.600 mm (6.3 in a 14 in) con aumentos de 80 mm (3.15 in), a pedido pueden suministrarse guías individuales más largas de hasta 4,080 mm (160.6 in)
  • Rodamientos lubricados de por vida
  • Tapa del rodamiento: 2RS (resistente al agua), 2Z ( disco cubierto de acero)
  • Material del rodamiento: acero 100Cr6
  • Pistas de rodadura de las guías templadas a inducción y rectificadas
  • Cuerpos del cursor y de las guías galvanizados según la norma ISO 2081
  • Material de las guías T y U en tamaños 18: rodamiento de acero al carbono estirado en frío C43 F
  • Material de las guías K, T y U en los tamaños 28 a 63: CF53

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto Compact Rail?

Será un placer poder ayudarle.

    para el procesamiento de mis datos personales

    * Campos obligatorios