Rentable
El uso del perfil de acero curvado hace que X-Rail sea una solución eficiente y rentable.
Larga vida útil
Las guías X-Rail están disponibles con el proceso de endurecimiento Rollon NOX.
Anticorrosión
Las guías X-Rail están disponibles en versión de acero inoxidable:
guías 1.4404 (AISI 316L)
rodillos 1.4110 (AISI 440)
Montaje simple
Mediante la combinación de guías en T y en U es fácil obtener una solución con autoalineación.
Excelente fiabilidad en ambientes sucios
Sistema de autoalineación
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu X-Rail.
X-Rail
Guía de rodamientos lineales con gran autoalineación
2026304045
X-Rail Stainless steel
Guía de rodamientos "economica", auto-alineante de versión de acero inoxidable
263040
X-Rail Rollon-Nox
Guía de rodamientos "económica", auto-alineante endurecido por el proceso patentado de NOx
263040
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales