Larga vida útil
Las guías Mono Rail siempre tienen pistas
de rodadura templadas por inducción.
Alta rigidez y precisión
Gracias al sistema de movimiento
de recirculación de bolas.
Gran capacidad de carga
Hasta 24.000 kg por cursor
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Mono Rail.
Mono Rail
Guía lineal de rodamientos de bolas con alta capacidad de carga y rigidez.
152025303545
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico