Larga vida útil
Hasta 80.000 km gracias a un tratamiento superficial de anodizado duro profundo del perfil de aluminio.
Sin necesidad de lubricación
Gracias al compuesto de plástico
que cubre los rodillos de acero.
Uso como guía lineal o actuador
Speedy Rail está disponible como guía lineal y como actuador con un sistema de transmisión por correa o por cremallera y piñón.
Autoportante para una
excepcional libertad de diseño
El perfil de aluminio es completamente autoportante.
Dinámicas elevadas: V= 15m/s, A=10m/s2
Excelente fiabilidad en ambientes sucios
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Speedy Rail.
Speedy Rail
Guía lineal de rodillos recubiertos de poliamida para aplicaciones de carrera larga y alta velocidad
35486090180250
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales