Countries
Área usuario

Opti Rail

Guías telescópicas con extracción total para la movilización manual

Las guías telescópicas de extracción total son sumamente compactas y rígidas, con flexión reducida, incluso cuando han sido extraídas totalmente. Los rodamientos de bolas de acero garantizan una elevada capacidad de carga.

  • Extracción total
  • Tamaño compacto
  • Funcionamiento fluido y silencioso
  • Larga vida útil
  • Funcionamiento fiable
  • 2 tipos de pasos entre agujeros

La línea de guías telescópicas Opti Rail de rollon se distinguen en 2 productos diferentes: LTH y LTF.

OPTI RAIL – LTH
Sistema de guía telescópica de extensión total realizado en acero laminado en frío, constituido por dos guías, una fija y otra móvil, y un elemento intermedio con perfil en doble T. Este elemento tiene un momento grande de inercia y una elevada rigidez, manteniendo un diseño compacto. Esto garantiza una elevada capacidad de carga y una flexión reducida inclusive cuando la guía telescópica está totalmente extendida.

OPTI RAIL – LTF
Guía de extensión completa formada por dos cursores, uno fijo y otro móvil, que se desplazan directamente a lo largo de un elemento intermedio con forma de S. Esta forma particular permite una construcción extremadamente delgada y compacta para movimientos que se realizan sólo ocasionalmente.

Campos de aplicación principales para las guías telescópicas Opti Rail:

  • Sector Ferroviario
  • Vehículos especiales
  • Arquitectura y mobiliario
  • Maquinaria industrial
Referencia Familia
Producto LTH
Perfil Tipología Cold Drawn
Pistas de rodadura templadas
Autoalineación ++
Sección
Extensión
Cursor Bolas
Rodamientos
Anticorrosión **
Capacidad de carga máxima para el cursor [N] C 0rad 1673
C 0ax
Capacidad de carga dinámica máx [N] C 100 ***
Carrera máx. [mm] 1522
Longitud máx. de la guía [mm] 1500
Velocidad máx. de extensión [m/s]* 0,3
Rigidez (Deflexión) ++
Temperatura de funcionamiento -20°C /+170°C
Sistema de bloqueo NO
Sistema de encaje NO
Sistema amortiguador
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* El valor máximo esta defi nido por la aplicación.
** Se pueden aplicar diferentes tratamientos anticorrosión. Para mas información por favor contacte con Rollon.
*** Para mas información, por favor contacte con Rollon.
Referencia Familia
Producto LTF
Perfil Tipología Cold Drawn
Pistas de rodadura templadas
Autoalineación ++
Sección
Extensión
Cursor Bolas
Rodamientos
Anticorrosión **
Capacidad de carga máxima para el cursor [N] C 0rad 648
C 0ax
Capacidad de carga dinámica máx [N] C 100 1000
Carrera máx. [mm] 1010
Longitud máx. de la guía [mm] 1000
Velocidad máx. de extensión [m/s]* 0,3
Rigidez (Deflexión) ++
Temperatura de funcionamiento -20°C /+170°C
Sistema de bloqueo NO
Sistema de encaje NO
Sistema amortiguador NO
La información mostrada debe verificarse para la aplicación especifica.
Para una información mas completa de los datos técnicos, por favor consulte nuestra pagina www.rollon.com.
* El valor máximo esta defi nido por la aplicación.
** Se pueden aplicar diferentes tratamientos anticorrosión. Para mas información por favor contacte con Rollon.
*** Para mas información, por favor contacte con Rollon.
  • Tamaños disponibles para las guías telescópicas de la serie LTH: 30 – 45
  • Tamaños disponibles para las guías telescópicas de la serie LTF: 44
  • Intervalo de temperatura: -20 °C a +170 °C
  • Acero con galvanizado electrolítico según la norma ISO 2081, bajo pedido pueden suministrarse otros tratamientos de protección contra la corrosión
  • Rodamientos de acero al carbono templado

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto Opti Rail?

Será un placer poder ayudarle.

    para el procesamiento de mis datos personales

    * Campos obligatorios