Countries
Espace Utilisateur

Traitements anticorrosion : acier inoxydable

Rollon élargit sa gamme de guidages linéaires en acier inoxydable résistants à la corrosion afin de fournir tous les traitements pour les environnements industriels difficiles.

Rollon utilise pour la fabrication de ses guidages linéaires et glissières télescopiques des matériaux de qualité. Lors des tests en „Brouillard salin“, les guidages et glissières télescopiques en acier galvanisé ont obtenu des résultats remarquables démontrant une résistance plus importante à la corrosion que les autres produits disponibles sur le marché. Cependant pour des contraintes plus élevées, les modèles en acier inoxydable sont incontournables.


Glissière à extension totale

Rollon a élargi sa gamme de glissières télescopiques Light Rail avec une version en acier inoxydable. Les rails, la cage à billes ainsi que les billes sont en acier inoxydable et donc résistants aux conditions d’exploitation et environnementales extrêmement dures. Ces glissières très légères et compactes utilisées par paire pour les fonctions tiroir supportent des charges allant jusqu’à 70 kg et des températures de fonctionnement de – 30° C à + 200° C. La caractéristique principale est l‘extraction télescopique jusqu’à 105 % de la longueur de glissière fermée.

Guidage simple et robuste

La famille des produits X-Rail présente un excellent rapport qualité-prix et une haute résistance à la corrosion même dans les environnements fortement pollués et aux températures élevées. Ces guidages sont idéalement adaptés aux portes de sécurité dans les installations industrielles et les machines de production telles que les machines-outils ou de remplissage. Ils permettent également la compensation des erreurs de parallélisme (Configuration T + U). Le rail en T, le rail en U et la version télescopique sont disponibles en acier inoxydable ou en acier galvanisé.

Guidage courbe

Le Curviline, guidage pour les mouvements spéciaux non linéaires est disponible en acier inoxydable. Différentes versions, avec un rayon constant ou variable sont possibles. Disponibles en deux largeurs, ces guidages peuvent s‘adapter aux exigences de chaque client. Un même rail peut comprendre deux sections, courbes et droites. Les patins dotés de quatre galets, disposés par paire maintiennent la précharge sur toute la longueur du rail. Si une protection anticorrosion plus élevée est indispensable, des traitements de surface spécifiques à certaines applications sont possibles sur demande, pour l‘utilisation dans l‘industrie alimentaire il existe une version nickelée avec homologation FDA.