Countries
Espace Utilisateur

Axe linéaire télescopique : innovation 2016

Solution compacte et polyvalente, cet axe linéaire télescopique permet de résoudre divers problèmes de manutention dans le secteur industriel, tels que l’optimisation de l'espace, la réduction des temps de cycle etc.

Fonctionnement de l'axe linéaire

 

Ce nouveau module télescopique est capable de se déplacer dans une ou plusieurs directions avec une extension égale ou supérieure à sa longueur fermée. Par exemple, un système d'une longueur de 1500 mm peut s'étendre de 1500 mm dans une direction ou la direction opposée. Le principal avantage de cette solution télescopique réside dans la possibilité de fonctionner dans de très petits espaces, offrant à l'utilisateur une plus grande disponibilité de l'espace dans l'atelier et une réduction des coûts.

Ce système se caractérise par sa flexibilité. Diverses configurations lui permettent d’être utilisé dans différentes positions : horizontalement, verticalement ou sur chant. À l’origine, le système a été conçu pour le chargement/déchargement de presses en série (secteur automobile) avec une unité linéaire centrale avec des mouvements bilatéraux. Lorsque le module linéaire est fermé, il occupe moins d’espace entre les deux presses, ce qui permet une seule alimentation pour tout le système.

Applications du système télescopique

 

Cette solution a été adaptée à d’autres applications comme :

- les systèmes de chargement et de déchargement automatique de machines-outils. Avec un montage sur chant, le module télescopique facilite l'alimentation des machines-outils, et permet de ne pas obstruer les portes de sécurité grâce au mouvement de déploiement et rétractation

- la manipulation de produits sur une ligne d'assemblage. Il s’agit dans ce cas d’un axe télescopique vertical : ce système est d’une extrême compacité et en fait la solution idéale pour les applications où le client n'a pas suffisamment de hauteur sous plafond.

Les avantages offerts par le nouvel axe télescopique Rollon ne se limitent pas à une optimisation de l'espace. Les éléments de base du système sont synchronisés et reliés les uns aux autres par un entraînement à courroie crantée. Le fait qu’une seule partie bouge permet d’augmenter la vitesse de déplacement et donc la productivité. En outre, puisque le système est entraîné par une courroie en polyuréthane, il n'y a ni besoin d'entretien ni de lubrification, à la différence des systèmes à entraînement par pignon crémaillère.

Autre avantage : l’ensemble du système est conçu avec des composants qui font partie de la gamme Rollon et qui ont par conséquent déjà montré leur efficacité dans d’autres applications. Rollon fournit le client avec tous les composants mécaniques jusqu'au réducteur. Tout ce dont le client a besoin est de connecter le moteur et les commandes afin de disposer d’une solution clés en main. Les axes télescopiques Rollon sont également personnalisables, notamment en termes de dimensions et de course, ce qui signifie que la société ne se limite pas à proposer des produits standards mais peut adapter ses unités linéaires à votre cahier des charges afin de résoudre tous les problèmes de mouvement linéaire en termes d’encombrement, de charges, et de développement de produit grâce à la co-conception.