Countries
Espace Utilisateur

Hegra Rail

Glissières télescopiques pour extensions partielles, totales et surextensions, disponibles en acier, aluminium et acier inoxydable

  • La gamme de glissière téléscopique Hegra Rail est disponible en différents matériaux comme l’acier, l’aluminium ou l’acier inoxydable (AISI304 et AISI316). Les charges admissibles vont jusqu’à 2 tonnes et les extensions jusqu’à 200% de la longueur fermée. Nous proposons une gamme standard complète mais nous avons également la possibilité de vous proposer des glissières complètement sur-mesure en fonction de vos spécificités techniques, de vos coontraintes d'installation, et en repondant à vos normes. Une équipe technique créative et flexible est à votre service.

    Les caractéristiques principales des glissières télescopiques standard Hegra Rail :

    • lourdes charges combinées avec une flexion minimale
    • profilés avec 1, 2 ou 3 éléments pour des extractions jusqu'à 200%
    • différents matériaux disponibles : acier, aluminium, acier inoxydable AISI 304 et AISI 316
    • grande rigidité et fort moment d'inertie avec des sections compactes
    • fonctionnement fluide et silencieux
    • longue durée de vie
    • fiabilité élevée

     

    La gamme Hegra Rail de glissières télescopiques inclut cinq catégories de produits : extensions partielles et totales, surextensions, glissières pour des charges lourdes et Profilé en S.

    Glissières télescopiques pour extension partielle
    Glissières télescopiques pour extension partielle d'environ 50% de la longueur fermée. Elles sont composées d’un élément fixe et d’un coulisseau mobile et sont disponibles en différentes formes et tailles.

    Glissières télescopiques pour extension totale
    Glissières télescopiques pour extension totale de 100% de la longueur fermé. Elles sont composées de trois éléments avec des sections de différentes formes et tailles.

    Glissières télescopiques pour surextension
    Glissières télescopiques pour surextension jusqu'à 200% de la longueur fermée. Elles sont composées de quatre éléments (5 pour le modèle avec extension jusqu'à 200%) avec des sections de différentes formes et tailles. L'utilisation de sections intermédiaires avec un fort moment d'inertie entraîne une grande rigidité du système et une forte capacité de charge même avec la glissière complètement ouverte.

    Glissières télescopiques pour lourdes charges
    Glissières télescopiques pour extension totale de 100% de la longueur fermée. Elles sont composées de trois éléments, avec une section intermédiaire en double T. Ces glissières télescopiques, disponibles en différentes tailles, sont spécialement conçues pour supporter des charges lourdes, assurant une flexion faible et une grande rigidité du système.

    Glissières télescopiques avec profilés en S
    Glissières télescopiques pour extension totale d'environ 100% de la longueur fermée. Elles sont composées de trois éléments et la section intermédiaire est en forme de S. Ces glissières télescopiques sont disponibles en différentes tailles et combinent une grande rigidité avec une section transversale compacte.

    Principaux domaines d’application :

    • Ferroviaire
    • Aéronautique
    • Naval
    • Véhicules spéciaux
    • Bâtiment et ingénierie mécanique
    • Automobile
    • Machines industrielles
    • Glissières télescopiques sur-mesure selon les besoins du client
    • Glissières télescopiques fortes charges et très grandes longueurs
Référence Famille
Produit H1C/H2C
Profil Type Cold Drawn/Formed Sheetmetal/Milled
Pistes trempées
Auto-alignement -
Section
Extension 200%
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 650
C 0ax
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 2250
Longueur de rail max. [mm] 1500
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,5
Rigidité (flexion) ++
Température de fonctionnement 0° C / +170° C
Verrrouillage NON
Maintien OUI
Amortissement OUI
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit H1D/H2D
Profil Type Cold Drawn/Formed Sheetmetal/Milled
Pistes trempées
Auto-alignement -
Section
Extension 200%
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 1300
C 0ax
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 2250
Longueur de rail max. [mm] 1500
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,5
Rigidité (flexion) ++
Température de fonctionnement 0° C / +170° C
Verrrouillage NON
Maintien OUI
Amortissement OUI
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit H1T/H2H
Profil Type Cold Drawn/Milled
Pistes trempées
Auto-alignement -
Section
Extension 200%
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 5500
C 0ax
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 3000
Longueur de rail max. [mm] 2000
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,5
Rigidité (flexion) ++
Température de fonctionnement 0° C / +170° C
Verrrouillage NON
Maintien NON
Amortissement OUI
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit HGS
Profil Type Milled
Pistes trempées
Auto-alignement -
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 3700
C 0ax
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 1500
Longueur de rail max. [mm] 1500
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,5
Rigidité (flexion) +++
Température de fonctionnement 0° C / +170° C
Verrrouillage OUI
Maintien OUI
Amortissement NON
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit HTG
Profil Type Cold Drawn/Milled
Pistes trempées
Auto-alignement -
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 10000
C 0ax 5000
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 2000
Longueur de rail max. [mm] 2000
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,5
Rigidité (flexion) ++++
Température de fonctionnement 0° C / +170° C
Verrrouillage OUI
Maintien OUI
Amortissement OUI
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit HTC
Profil Type Cold Drawn/Milled
Pistes trempées
Auto-alignement -
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 1500
C 0ax 750
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 1020
Longueur de rail max. [mm] 1700
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,8
Rigidité (flexion) +++
Température de fonctionnement 0° C / +170° C
Verrrouillage OUI
Maintien OUI
Amortissement OUI
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit HTT
Profil Type Milled
Pistes trempées
Auto-alignement -
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 7750
C 0ax 3850
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 1200
Longueur de rail max. [mm] 2000
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,8
Rigidité (flexion) +++
Température de fonctionnement 0° C / +170° C
Verrrouillage OUI
Maintien OUI
Amortissement OUI
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit HVB
Profil Type Cold Drawn/Milled
Pistes trempées
Auto-alignement -
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 500
C 0ax 250
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 1000
Longueur de rail max. [mm] 1000
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,8
Rigidité (flexion) +
Température de fonctionnement 0° C / +170° C
Verrrouillage NON
Maintien OUI
Amortissement NON
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit HVC
Profil Type Cold Drawn/Formed Sheetmetal/Milled
Pistes trempées
Auto-alignement -
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 1650
C 0ax 800
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 2000
Longueur de rail max. [mm] 2000
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,8
Rigidité (flexion) ++
Température de fonctionnement 0° C / +170° C
Verrrouillage OUI
Maintien OUI
Amortissement OUI
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit HVD
Profil Type Cold Drawn/Milled
Pistes trempées
Auto-alignement -
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 1850
C 0ax 900
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 2000
Longueur de rail max. [mm] 2000
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,8
Rigidité (flexion) ++
Température de fonctionnement 0° C / +170° C
Verrrouillage NON
Maintien OUI
Amortissement OUI
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit HVT
Profil Type Cold Drawn/Milled
Pistes trempées
Auto-alignement -
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 2850
C 0ax 1400
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 2000
Longueur de rail max. [mm] 2000
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,8
Rigidité (flexion) ++
Température de fonctionnement 0° C / +170° C
Verrrouillage OUI
Maintien OUI
Amortissement OUI
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit H2H
Profil Type Cold Drawn/Milled
Pistes trempées
Auto-alignement ++
Section
Extension 200%
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 2750
C 0ax
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 3000
Longueur de rail max. [mm] 2000
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,5
Rigidité (flexion) ++
Température de fonctionnement 0 C° / +170 C°
Verrrouillage NON
Maintien OUI
Amortissement OUI
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
  •  
  • Sections disponibles pour les glissières de la série HTT : 30,40,50,60,70,80,100,120,150
  • Sections disponibles pour les glissières de la série HTC : 26,45,50,58,75
  • Sections disponibles pour les glissières de la série HVB : 26
  • Sections disponibles pour les glissières de la série HVB : 26,45,50,58,75
  • Sections disponibles pour les glissières de la série HVB : 45,50,58,75
  • Sections disponibles pour les glissières de la série HVT : 60,80,100
  • Sections disponibles pour les glissières de la série H1D : 45,58,75
  • Sections disponibles pour les glissières de la série H1C : 75
  • Sections disponibles pour les glissières de la série H1T : 60,80,10,150
  • Sections disponibles pour les glissières de la série H2H : 80
  • Sections disponibles pour les glissières de la série HGT : 60,80,100,120,150,200,250
  • Sections disponibles pour les glissières de la série HGS : 60,80,100
  • Vitesse maximum : 0,3 m/s (en fonction de l'application)
  • Différents matériaux et traitements anti-corrosion disponibles
  • Des solutions spéciales, comme le blocage en position, les systèmes de fermeture et les amortisseurs sont disponibles sur demande

Avez-vous des questions concernant Hegra Rail?

Nous serions ravis de vous aider.

    le traitement de mes données personnelles

    * Champs obligatoires