Countries
Espace Utilisateur

Telescopic Rail

Glissières télescopiques avec capacités de charge élevées

Capacité de charges élevée et faible flexion pour les glissières télescopiques Telescopic Rail. Elles possèdent d’excellentes performances grâce à des pistes trempées par induction. Les glissières télescopiques présentent une flexion réduite sous des charges très lourdes, même en cas d’extension maximale.

  • Huit séries différentes (DS, DSE, DSC, DE, DBN, DMS, ASN, DRT)
  • Éléments intermédiaires rigides en forme de S, de double T ou de carré
  • Extensions partielles, totales ou super extension disponibles
  • Dans la série DMS63, la charge supportée peut atteindre 2 tonnes par paire.
  • Flexion extrêmement faible et douceur de mouvement même avec une charge lourde
  • Certaines séries peuvent être verrouillées en position fermée                         
  • Courses et versions spéciales disponibles sur demande

La famille de produits Telescopic Rail comprend des glissières télescopiques à extension partielle ou totale et se compose de 8 séries de différentes tailles. Les trous de fixation ont un pas standard.

Les produits de la famille Telescopic Rail sont les suivants :

ASN – Glissière télescopique à extension partielle composée d’un rail de guidage et d’un patin.

DE - Glissière télescopique à extension totale (super extension) composée de deux rails de guidage, reliés pour former un profilé en double T et constituant ensemble l’élément intermédiaire, ainsi que de deux patins fixe et mobile servant de lien avec la structure de base.

DS - Glissière télescopique à extension totale composée de deux rails de guidage en tant qu’élément fixe et mobile, ainsi que d'un élément intermédiaire en forme de S.

DSE - Glissière télescopique avec une extension de 150 % de sa longueur, réalisée en quatre éléments.

DSC - Glissière télescopique à extension totale composée d’un élément intermédiaire compact et rigide qui relie deux rails de guidage de taille différente en formant un élément fixe et mobile.

DBN - Glissière télescopique à extension totale composée de deux rails de guidage servant d’élément fixe et mobile et de deux patins, qui constituent ensemble l’élément intermédiaire.

DMS – Système télescopique pour lourdes charges composé d’éléments de la série ASN ainsi que d’un profil en double T particulièrement résistant en tant qu’élément intermédiaire.

DRT - Glissière télescopique à extension totale à base de galets, composée d’un élément intermédiaire en forme de S de la série DS et d’éléments du système de patin à galets Compact Rail.

Principaux domaines d’application pour ces glissières télescopiques :

  • Ferroviaire
  • Automobile
  • Aéronautique
  • Industrie alimentaire
  • Emballage
  • Logistique
  • Machines industrielles
Référence Famille
Produit ASN
Profil Type Cold Drawn
Pistes trempées
Auto-alignement +
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 44247
C 0ax 30973
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 61688
Course max. [mm] 1013
Longueur de rail max. [mm] 1970
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,8
Rigidité (flexion) +++
Température de fonctionnement -20°C /+170°C
Verrrouillage NON
Maintien NON
Amortissement NON
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit DE
Profil Type Cold Drawn
Pistes trempées
Auto-alignement ++
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 7198
C 0ax 3062
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 26338
Course max. [mm] 2026
Longueur de rail max. [mm] 1970
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,8
Rigidité (flexion) +++
Température de fonctionnement -20°C /+170°C
Verrrouillage NON
Maintien NON
Amortissement OUI
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit DS
Profil Type Cold Drawn
Pistes trempées
Auto-alignement ++
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 12832
C 0ax
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 14483
Course max. [mm] 2026
Longueur de rail max. [mm] 1970
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,8
Rigidité (flexion) +++
Température de fonctionnement -20°C /+110°C
Verrrouillage OUI
Maintien NON
Amortissement OUI
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit DSC
Profil Type Cold Drawn
Pistes trempées
Auto-alignement ++
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 5529
C 0ax 2075
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 14885
Course max. [mm] 2028
Longueur de rail max. [mm] 1970
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,8
Rigidité (flexion) +++
Température de fonctionnement -20°C /+110°C
Verrrouillage NON
Maintien NON
Amortissement NON
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit DBN
Profil Type Cold Drawn
Pistes trempées
Auto-alignement ++
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 1331
C 0ax 1279
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 14483
Course max. [mm] 2026
Longueur de rail max. [mm] 1970
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,8
Rigidité (flexion) +++
Température de fonctionnement -20°C /+170°C
Verrrouillage NON
Maintien NON
Amortissement NON
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit DMS
Profil Type Cold Drawn
Pistes trempées
Auto-alignement ++
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 19812
C 0ax
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 30595
Course max. [mm] 2266
Longueur de rail max. [mm] 2210
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,8
Rigidité (flexion) +++
Température de fonctionnement -20°C /+110°C
Verrrouillage NON
Maintien NON
Amortissement NON
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit DRT
Profil Type Cold Drawn
Pistes trempées
Auto-alignement +
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 2860
C 0ax
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 6053
Course max. [mm] 1980
Longueur de rail max. [mm] 1970
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,8
Rigidité (flexion) +++
Température de fonctionnement -20°C /+110°C
Verrrouillage NON
Maintien NON
Amortissement NON
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit DSE
Profil Type Cold Drawn
Pistes trempées
Auto-alignement ++
Section
Extension 150%
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 5672
C 0ax
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 16063
Course max. [mm] 3039
Longueur de rail max. [mm] 1970
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,8
Rigidité (flexion) +++
Température de fonctionnement -20°C /+110°C
Verrrouillage NON
Maintien NON
Amortissement NON
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
  • Tailles disponibles ASN / DE : 22, 28, 35, 43, 63
  • Tailles disponibles DS : 28, 35, 43, 63
  • Tailles disponibles DSE : 28, 35, 43, 63
  • Tailles disponibles DSC : 43
  • Tailles disponibles DBN : 22, 28, 35, 43
  • Tailles disponibles DMS : 63
  • Tailles disponibles DRT : 43
  • Pistes de roulement trempées par induction
  • Rails et patins en acier étiré à froid
  • Billes en acier trempées
  • Vitesse de déplacement max. : 0,8 m/s (31,5 in/s) selon l’application
  • Plage de températures ASN, DE, DBN : de -20°C à +170°C (de -4°F à +338°F), DS, DSC, DRT : de -20°C à +110°C (de -4°F à +230°F)
  • Zingage électrolytique selon la norme ISO 2081, protection anticorrosion améliorée sur demande

Avez-vous des questions concernant Telescopic Rail?

Nous serions ravis de vous aider.

    le traitement de mes données personnelles

    * Champs obligatoires