Countries
Espace Utilisateur

Opti Rail

Glissières télescopiques à extraction totale pour mouvements manuels

Les glissières télescopiques à extraction totale sont extrêmement compactes et rigides, avec une flexion réduite, même en cas d’ouverture maximale. Les billes en acier permettent d’obtenir une capacité de charge élevée.

  • Extraction totale
  • Taille compacte
  • Fonctionnement silencieux
  • Longue durée de vie
  • Fonctionnement fiable
  • 2 types de trous de fixation

La famille de glissières télescopiques Opti Rail de Rollon se compose de 2 produits : LTH et LTF.

OPTI RAIL – LTH

Glissières télescopiques à extraction totale réalisé en acier étiré à froid, composées de deux rails, l’un fixe et l’autre mobile, et d’un élément central de profil en double T. Cet élément a un grand moment d’inertie et une grande rigidité tout en offrant un design très compact. Cela permet une capacité de charge élevée et une flexion réduite même quand la glissière télescopique est entièrement ouverte.

OPTI RAIL – LTF

Glissière à extraction totale composé de deux patins, l’un fixe et l’autre mobile, se déplaçant directement sur un élément central en forme de S. Cette forme particulière permet de réaliser une structure extrêmement fine et compacte, en la rendant idéale pour un usage occasionnel.

Principaux domaines d’application pour les glissières télescopiques à extraction totale:

  • Ferroviaire
  • Véhicules spéciaux
  • Bâtiment & Ameublement
  • Machines industrielles
Référence Famille
Produit LTH
Profil Type Cold Drawn
Pistes trempées
Auto-alignement ++
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 1673
C 0ax
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 ***
Course max. [mm] 1522
Longueur de rail max. [mm] 1500
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,3
Rigidité (flexion) ++
Température de fonctionnement -20°C /+170°C
Verrrouillage NON
Maintien NON
Amortissement OUI
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit LTF
Profil Type Cold Drawn
Pistes trempées
Auto-alignement ++
Section
Extension
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion **
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 648
C 0ax
Capacité de charges dynamique max. [N] C 100 1000
Course max. [mm] 1010
Longueur de rail max. [mm] 1000
Vitesse d’extension max. [m/s]* 0,3
Rigidité (flexion) ++
Température de fonctionnement -20°C /+170°C
Verrrouillage NON
Maintien NON
Amortissement NON
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Divers traitements anticorrosion sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
*** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
  • Tailles disponibles pour la série LTH : 30 – 45
  • Tailles disponibles pour la série LTF : 44
  • Plage de température : de -20°C à +170°C
  • Acier zingage électrolytique conformément à la norme ISO 2081 ; autres traitements anticorrosion disponibles sur demande
  • Billes en acier trempé

Avez-vous des questions concernant Opti Rail?

Nous serions ravis de vous aider.

    le traitement de mes données personnelles

    * Champs obligatoires