Countries
Espace Utilisateur

Compact Rail

Guidages linéaires à galets

Guidages linéaires constitués de rails en acier avec des pistes trempées par induction et des patins à galets. Ce système linéaire est facile à installer sur tous types de surfaces, y compris les surfaces non-usinées.

  • Trois types de rails (section en T, K, et U), avec la possibilité de les combiner en système autoalignant pour compenser les défauts de parallélisme des surfaces (T + U ou K + U)
  • Dimensions compactes grâce aux pistes de roulement en interne
  • Deux types de patins : série N avec les corps moulés sous pression en aluminium et série C avec le corps en acier
  • Galets lubrifiés à vie
  • Résistance à la pollution
  • Vitesse de déplacement élevée : 9 m/s
  • Largeurs des rails : 18 mm, 28 mm, 35 mm, 43 mm et 63 mm 
  • Précharge réglable

Les pistes sont situées à l’intérieur d’un profilé en C, à l’abri de la poussière. Le rail maître avec des pistes rectifiées (T), le rail suiveur avec des pistes rectifiées planes (U) et le rail avec des pistes rectifiées mixtes (K) peuvent être combinés différemment pour toutes les applications où des erreurs de parallélisme dans une ou deux directions doivent être compensées.

Principaux domaines d’application pour ces guidages linéaires :

  • Aéronautique
  • Ferroviaire
  • Médical
  • Machines industrielles
  • Emballage
  • Automatisation
  • Logistique
Référence Famille
Produit TLC
Section Forme
Auto-alignement +++
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion compact_rail ****
Forme de rail
Pistes trempées
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
Capacité de charges dynamique max. [N] C 50 36600
Moment maximum [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Vitesse maximum [m/s]* 9
Accélération maximum [m/s2] 20
Longueur de rail maximum [mm] 999999999**
Température de fonctionnement -20°C /+120°C
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Une course plus longue est disponible pour les versions assemblées.
*** C 50
**** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit KLC
Section Forme
Auto-alignement +++
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion compact_rail ****
Forme de rail
Pistes trempées
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
Capacité de charges dynamique max. [N] C 50 36600
Moment maximum [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Vitesse maximum [m/s]* 9
Accélération maximum [m/s2] 20
Longueur de rail maximum [mm] 999999999**
Température de fonctionnement -20°C /+120°C
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Une course plus longue est disponible pour les versions assemblées.
*** C 50
**** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
Référence Famille
Produit ULC
Section Forme
Auto-alignement +++
Patin Billes
Galets
Anti-corrosion compact_rail ****
Forme de rail
Pistes trempées
Capacité de charges maximum par patin [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
Capacité de charges dynamique max. [N] C 50 36600
Moment maximum [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Vitesse maximum [m/s]* 9
Accélération maximum [m/s2] 20
Longueur de rail maximum [mm] 999999999**
Température de fonctionnement -20°C /+120°C
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* La valeur maximum est défi nie selon l’application.
** Une course plus longue est disponible pour les versions assemblées.
*** C 50
**** Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon.
  • Tailles disponibles pour le rail en T, le rail TR et le rail en U : 18, 28, 35, 43, 63
  • Tailles disponibles pour le rail en K : 43, 63
  • Vitesse de déplacement max. : 9 m/s (354 in/s) (en fonction de l’application)
  • Accélération max. : 20 m/s² (787 in/s²) (en fonction de l'application)
  • Capacités de charges radiale max. : 15 000 N (par patin)
  • Plage de température : -20°C à +120°C (-4°F à +248°F) brièvement jusqu'à +170°C (+338°F) max.
  • Longueurs de rails disponibles de 160 mm à 3 600 mm (de 6,3 in à 142 in) par pas de 80 mm (3,15 in), des rails particuliers pouvant atteindre 4 080 mm (160,6 in) sont disponibles sur demande
  • Galets lubrifiés à vie
  • Etanchéité des galets : 2RS (protégé contre les projections d’eau), 2Z (flasque de recouvrement en acier)
  • Matériau des galets : acier 100Cr6
  • Pistes de roulement des rails trempées par induction et rectifiées
  • Rails et corps des patins zingués de série selon ISO 2081
  • Matériau des rails en T et en U dans les tailles 18 : acier étiré à froid C43F
  • Matériau des rails en K et des rails en T et en U dans les tailles 28 à 63 : CF53

Avez-vous des questions concernant Compact Rail?

Nous serions ravis de vous aider.

    le traitement de mes données personnelles

    * Champs obligatoires