Longue durée de vie
Jusqu’à 80 000 Km de durée de vie grâce à
l’anodisation dure et profonde du
profilé en aluminium.
Absence de lubrification
Grâce au revêtement plastique
des galets en acier.
Utilisation comme un guidage
ou un axe linéaire
Speed rail est disponible à la fois comme guidage linéaire ou
axe linéaire grâce à un système d’entraînement par
pignon crémaillère ou courroie.
Autoportant pour une plus grande
facilité d’intégration
Le profilé en aluminium est entièrement autoportant.
Dynamique élevée: V= 15m/s, A=10m/s2
Fonctionnement optimal dans les
environnements pollués
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Speedy Rail.l.
Speedy Rail
Guidage linéaire à galet revêtu polyamide pour application grande longueur et vitesse élevée
35486090120180250
Quel est votre challenge?
- Tous
- machines
- emballage
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux