Versions disponibles
Télécharger Catalogue
Télécharger 3D
Contactez Rollon

Rail prismatique Prismatic Rail

La solution pour les charges importantes

Guidages prismatiques à galets avec rails prismatiques en
V trempées par induction.

Les rails peuvent être usinés avec deux découpes droites, une droite et une oblique, ou deux découpes obliques de façon à créer des versions assemblables et ainsi d’obtenir des courses plus longues.

Sélectionnez votre Prismatic Rail

 

Durée de vie élevée

Grâce aux pistes de roulement trempées
par induction et rectifiées.
Prismatic Rail: Guidages linéaires prismatiques a galets
High Dynamics

Dynamique élevée

• Vitesse jusqu’à 7 m/s
• Accélération jusqu’à 20 m/s²

Montage simple

Les extrêmités des rails sont disponibles avec deux
coupes droites, une droite et une oblique,
ou deux coupes obliques.

Fonctionnement optimal dans
les environnements pollués

Deux versions de galets sont disponibles, cylindriques ou
en V, avec un diamètre variant entre
Ø30 et Ø62 mm.

Système auto-alignant

Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Prismatic Rail.

Prismatic Rail

Prismatic Rail

Guidage à galets pour application forte charge et vitesse élevée.
283555

Quel est votre challenge?

  • Tous
  • machines
  • emballage
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Nos experts vous accompagnent dans vos projets

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges