Salle blanche classe ISO 3
Système de mise sous vide avec :
• joint d’étanchéité sur le dessus du profilé aluminium
• pompe à vide 0,8 reliée à deux connexions
sur la tête motrice et sur la tête libre
Répétabilité élevée et grande précision
Les axes linéaires Clean Room System
ont une répétabilité élevée
de ±0,05 mm
Dynamique élevée
• Vitesse jusqu’à 7 m/s
• Accélération jusqu’à 20 m/s²
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre axe Clean
Room System.
Clean Room System ONE
Unité linéaire compacte spécialement conçue pour les salles blanches.
506580110
Quel est votre challenge?
- Tous
- machines
- emballage
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux