Countries
Espace Utilisateur

Smart System

Unités linéaires simples et performantes à courroie crantée.

Les unités linéaires de la série SMART SYSTEM se composent d’un profilé en aluminium extrudé avec un entraînement par courroie crantée. Cette famille a été conçue en recherchant la plus grande simplicité de construction tout en y associant des performances élevées.

  • Capacité de charge élevée
  • Accélérations et vitesses élevées
  • Moments admissibles élevés
  • Faible frottements
  • Faible niveau sonore

La série SMART SYSTEM se compose de 3 produits présentant des caractéristiques différentes : E-SMART, R-SMART, S-SMART.

SMART SYSTEM – E-SMART

Les unités de la série E-SMART ont une structure autoportante en aluminium extrudé et anodisé de section carrée et sont disponibles en quatre tailles allant de 30 à 100 mm. La transmission se fait par une courroie crantée en polyuréthane renforcée acier. Le guidage est assuré par un rail équipé d’un ou plusieurs patins à recirculation de billes.

SMART SYSTEM - R-SMART

La série R-SMART est particulièrement adaptée pour les charges lourdes, cadences élevées, montages en porte-à-faux ou portiques, lignes industrielles automatisées.

Les unités de la série R-SMART ont une structure autoportante en aluminium extrudé et anodisé de section rectangulaire et sont disponibles en trois tailles allant de 120 à 220 mm. La transmission se fait par  une courroie crantée en polyuréthane renforcée acier. Le guidage est assuré par deux rails en parallèles équipés chacun de deux patins (possibilité d’avoir 3 patins par rail).

Ces unités conviennent parfaitement aux applications nécessitant de très lourdes charges dans des espaces confinés, où les machines ne peuvent pas être arrêtées pour effectuer les opérations d’entretien standards.

SMART SYSTEM - S-SMART

Cette série a été conçue pour réaliser des mouvements verticaux dans les applications multi-axes ou dans les cas nécessitant un profilé mobile et un chariot fixe.

La structure autoportante en aluminium extrudé et anodisé est disponible en trois tailles avec des sections de 50 à 80mm. Il s’agit d’un système rigide, idéal pour faire un axe « Z » en utilisant un guidage à recirculation de billes.

En outre, la série S-SMART a été spécialement conçue et configurée pour être assemblée avec la série R-SMART à l’aide d’une plaque adaptatrice.

Principaux domaines d’application pour ces unités linéaires:

  • Automatisation
  • Emballage
  • Industrie agro-alimentaire
Référence Famille
Produit E-SMART
Section Billes
Galets
Entraînement Courroie crantée
Vis à billes
Crémaillère
Anti-corrosion
Protection
Taille 30-50-80-100
Capacité de charges max. par chariot [N] Fx 4410
Fy 65000
Fz 65000
Moment statique max. par chariot [Nm] Mx 1180
My 5070
Mz 5070
Vitesse maximum [m/s] 4
Accélération maximum [m/s2] 50
Répétabilité [mm] ± 0,1
Course ou déplacement max. (par système) [mm] 6000*
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* Des courses supérieures peuvent être réalisées à l’aide de jonctions spéciales.
Référence Famille
Produit R-SMART
Section Billes
Galets
Entraînement Courroie crantée
Vis à billes
Crémaillère
Anti-corrosion
Protection
Taille 120-160-220
Capacité de charges max. par chariot [N] Fx 9190
Fy 237000
Fz 237000
Moment statique max. par chariot [Nm] Mx 20145
My 30810
Mz 30810
Vitesse maximum [m/s] 4
Accélération maximum [m/s2] 50
Répétabilité [mm] ± 0,1
Course ou déplacement max. (par système) [mm] 6000*
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* Des courses supérieures peuvent être réalisées à l’aide de jonctions spéciales.
Référence Famille
Produit S-SMART
Section Billes
Galets
Entraînement Courroie crantée
Vis à billes
Crémaillère
Anti-corrosion
Protection
Taille 50-65-80
Capacité de charges max. par chariot [N] Fx 2350
Fy 43400
Fz 43400
Moment statique max. par chariot [Nm] Mx 570
My 3168
Mz 3168
Vitesse maximum [m/s] 4
Accélération maximum [m/s2] 50
Répétabilité [mm] ± 0,1
Course ou déplacement max. (par système) [mm] 2000
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* Des courses supérieures peuvent être réalisées à l’aide de jonctions spéciales.
  • Tailles disponibles :
    • E-SMART 30-50-80-100
    • S-SMART 50-65-80
    • R-SMART 120-160-220
  • Profilé en alliage d’aluminium 6060
  • Course max. : 6 000 mm (des courses plus grandes sont réalisables pour les E-SMART et R-SMART à l’aide de jonctions)
  • Vitesse max. : 4 m/s
  • Accélération max. : 50 m/s²
  • Répétabilité : 0,1 mm

Avez-vous des questions concernant Smart System?

Nous serions ravis de vous aider.

    le traitement de mes données personnelles

    * Champs obligatoires