Versions disponibles
Télécharger Catalogue
Télécharger 3D
Contactez Rollon

Axe de guidage linéaire Uniline System

Fiable à l'intérieur comme à l'extérieur

Axes linéaires compact à entraînement par courroie.

Axe avec guidage à galets Compact Rail.

Sélectionnez votre Uniline System

 

Mouvement linéaire avec des guidages Compact Rail

Mouvement linéaire avec des
guidages Compact Rail
Uniline System: Axes linéaires entraînement courroie
Uniline System: Axes linéaires entraînement courroie

Vitesse élevée

Les axes Uniline System ont une vitesse
pouvant atteindre 9 m/s

Excellente fiabilité dans les
environnements sales

Grâce aux larges galets placés
dans les guidages Compact Rail.
Uniline System: Axes linéaires entraînement courroie

Grande durée de vie

Grâce aux pistes de roulement trempées par induction des guidages Compact Rail.
Uniline System: Axes linéaires entraînement courroie

 

Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre axe linéaire
Uniline System.

Uniline E

UNILINE E

Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 5 m/s et 15 m/s².
5575
Uniline C

UNILINE C

Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 5 m/s et 15 m/s².
5575
Uniline A

UNILINE A

Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 7 m/s et 15 m/s².
405575
Uniline ED

UNILINE ED

Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 5 m/s et 15 m/s².
75

Quel est votre challenge?

  • Tous
  • machines
  • emballage
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon !

Nos experts vous accompagnent dans vos projets

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges