Countries
Espace Utilisateur

R-Plus System

R-Plus System est une gamme d’unités linéaires à entraînement par pignon crémaillère: RP

R-Plus System est une gamme d’unités linéaires à entraînement par pignon crémaillère. La famille R-Plus System est spécialement dédiée pour les efforts axiaux élevés, les applications verticales et également les très longues courses. Un avantage notable de la technologie pignon crémaillère est de pouvoir avoir plusieurs chariots indépendants sur le même axe. La série R-Plus System est constituée d’un profilé en aluminium extrudé autoportant sur lequel sont montés des guidages linéaires à recirculation de billes aux capacités de charges élevées et équipés de cages à billes. La transmission est assurée par une crémaillère de module 2, de classe de précision ISO6, trempée et à dentures rectifiées. La lubrification intégrée garantit d’excellentes performances et permet d’allonger considérablement les intervalles de maintenance.

Profilé en aluminium
L’alliage 6060 d’aluminium anodisé extrudé est utilisé pour le corps du profilé. Les tolérances dimensionnelles sont conformes à la norme EN 755-9. Le profil extrudé présente des rainures en T afin de faciliter le montage de l’unité et de ses accessoires.

Guidage linéaire à recirculation de billes
Les guidages linéaires à recirculation de billes, qui présentent des capacités de charges élevées, sont montés dans des rainures spécifiques du profilé aluminium. Le chariot est fixé sur des patins à recirculation de billes préchargés à 4 rangées de billes à 45 degrés permettant de reprendre les charges dans toutes les directions. Les patins sont équipés de cages à billes en polymère assurant un espacement régulier des billes sur le rail et dans les plaques de recirculation.

Crémaillère
La série R-Plus System utilise des crémaillères de précision en acier au carbone avec des dentures hélicoïdales de module 2 en classe de précision ISO 6. Les crémaillères sont trempées et rectifiées afin de garantir une meilleure précision, un mouvement plus fluide et une durée de vie plus longue. Chaque axe linéaire est livré avec un réducteur de précision monté, ainsi qu’un kit de lubrification intégré pour graisser le pignon afin de garantir d’excellentes performances et réduire l’entretien du système.

Kit de lubrification
Le kit de lubrification intégré assure un graissage optimal du pignon afin d’améliorer les performances du système, de réduire les frottements et le bruit pendant le fonctionnement et de fournir un mouvement linéaire fluide. Le lubrifiant peut être inséré via un graisseur (en option, un réservoir de graisse peut être commandé): la graisse est appliquée directement sur le pignon à l’aide d’un pignon feutre permettant de disperser efficacement le lubrifiant.

Avantages:

  • Capacités de charges élevées
  • Grandes courses possibles
  • Forces axiales élevées
  • Performant pour les applications verticales
  • Possibilité de plusieurs chariots sur un même axe
  • Grande rigidité
  • Kit de lubrification inclus
  • Réducteur pré-installé
Référence Famille
Produit RP
Section Billes
Galets
Entraînement Courroie crantée
Vis à billes
Crémaillère
Anti-corrosion
Protection
Taille 160
Capacité de charges max. par chariot [N] Fx 9667**
Fy 125000*
Fz 125000*
Moment statique max. par chariot [Nm] Mx 7020*
My 14800*
Mz 14800*
Vitesse maximum [m/s] 3
Accélération maximum [m/s2] 20
Répétabilité [mm] ± 0,1
Course ou déplacement max. (par système) [mm] 5700
* Afin d’atteindre une sécurité statique suffisante, nous recommandons d’utiliser max. 20 % de la valeur théorique.
** Afin d’atteindre une sécurité statique suffisante pour la courroie crantée, nous recommandons d’utiliser max. 80 % de la valeur théorique.
*** Une course plus longue est disponible pour la version jointe.
  • Course de 800 mm à 5700 mm. Des courses plus longues sont disponibles à l’aide de jonctions spéciales.
  • Répétabilité max. ± 0,05 mm
  • Vitesse max. 3 m/s
  • Accélération max. 20 m/s² (2 g)
  • Type de crémaillère : module 2
  • Crémaillère trempée avec denture rectifiée
  • Crémaillère à denture hélicoïdale
  • Avance linéaire : 167 mm/tr
  • Poids par 100 mm de course utile : 2,3 kg
  • Poids à course zéro : 26 kg
  • Rapport de réduction du réducteur : de 3 à 10
  • Inertie du réducteur : de 2,0 Kgcm² à 9,0 Kgcm²
  • Structure simple pour une efficacité maximum sous de fortes charges
  • Large éventail d’accessoires.

Avez-vous des questions concernant R-Plus System?

Nous serions ravis de vous aider.

    le traitement de mes données personnelles

    * Champs obligatoires