Countries
Espace Utilisateur

Plus System

Unités linéaires haute performance à entraînement par courroie crantée  

La série PLUS SYSTEM se compose d’unités linéaires très protégées (pour des environnements pollués), avec une structure autoportante en aluminium anodisé et un entraînement par courroie crantée. Il s’agit d’une gamme aux performantes élevées en termes de capacité de charges, moments admissibles, vitesses et d’accélération.

  • Capacité de charge élevée
  • Vitesse élevée
  • Usure réduite
  • Faible frottement
  • Niveau sonore faible
  • Peu d’entretien 

Version résistante à la corrosion

Toutes les unités Plus System sont disponibles dans une version avec des composants en acier inoxydable, pour des applications dans des environnements difficiles et/ou soumises à des lavages fréquents.

Les unités linéaires Plus System sont fabriquées avec des profilés en aluminium extrudé et anodisé Anticorodal 6060 et 6082. Les roulements, guidages linéaires, écrous, boulons et autres composants sont en acier inoxydable AISI 303 et 404C, empêchant ou retardant la corrosion provoquée par l’humidité des environnements où les unités sont utilisées.

Des traitements de surface spéciaux sans dépôt, associés à des lubrifiants alimentaires permettent aux unités d’être utilisées dans des applications très délicates et cruciales, comme dans les secteurs alimentaires et pharmaceutiques, où la contamination du produit est strictement interdite.

  • Composants internes en acier inoxydable
  • Aluminium extrudé anodisé Anticorodal 6060 et 6082
  • Lubrification avec  graisses/huiles alimentaires

La série PLUS SYSTEM se compose de 3 produits présentant des caractéristiques différentes : ELM, ROBOT, SC.

PLUS SYSTEM - ELM

Il s’agit de la famille d’unités linéaires à entraînement par courroie plus étanche à la saleté de la gamme.

Le  module ELM est disponible en quatre tailles allant de 50 mm à 110 mm. Il a une structure autoportante de section carrée, en aluminium extrudé et anodisé. La transmission se fait par une courroie en polyuréthane renforcée acier. Le chariot mobile est précisément guidé et supporté par un système de guidage linéaire à billes ou à galets en option.

Une bande d’étanchéité en polyuréthane garantit une protection complète du guidage linéaire et de la courroie contre la poussière, la saleté, les copeaux, les liquides et autres contaminants. Cette bande est beaucoup plus résistante que d’autres systèmes d’étanchéité tels que les feuillards en acier inoxydable.

Les guidages linéaires utilisés sont équipés de réservoir de lubrifiant, cages à billes, joints à double lèvre, et permettent ainsi de limiter la maintenance. Les poulies, les roulements et les arbres d’entraînement sont surdimensionnés. Le module ELM est le produit le plus adapté pour les applications dans des milieux pollués nécessitant des cadences élevées et une très bonne répétabilité.

PLUS SYSTEM - ROBOT

La série ROBOT est particulièrement indiquée dans les cas de fortes charges, de moments importants sur le chariot ou par exemple comme axe supplémentaire pour un robot de type SCARA. La série ROBOT est idéale pour les applications les plus exigeantes en termes de charge, vitesse, accélération.  

Disponible en quatre tailles allant de 100 mm à 220 mm, la série ROBOT a une structure autoportante de section rectangulaire en aluminium extrudé et anodisé. La transmission se fait par une courroie en polyuréthane renforcée  acier. Le chariot est fixé  sur deux guidages linéaires parallèles avec quatre patins à recirculation de billes encagés. Des versions avec plusieurs chariots sont disponibles pour augmenter les capacités de charges et moments admissibles.

Une bande d’étanchéité en polyuréthane garantit une protection complète de la courroie d’entraînement contre la poussière, la saleté, les copeaux, les liquides et autres contaminants.

La série ROBOT est la solution idéale pour les applications avec des moments, charges, vitesses élevés et où une grande fiabilité est demandée.

PLUS SYSTEM - SC

Cette série a été conçue pour réaliser des mouvements verticaux dans les applications de type portique  ou dans les cas nécessitant un profilé mobile et un chariot fixe

Disponible en trois tailles de 65 mm, 130 mm et 160 mm, la structure est autoportante (de section carrée pour le SC65) en aluminium extrudé et anodisé.

Le module SC est un axe vertical très rigide de par l’utilisation de deux guidages linéaires parallèles et quatre patins à recirculation de  billes, encagés. La transmission est assurée par une courroie très large.

La série SC a été conçue pour les charges lourdes et des cycles élevés. Elle se monte directement sur les unités de la série ROBOT sans avoir besoin de plaques d’adaptation.

Principaux domaines d’application pour ces unités linéaires:

  • Automatisation
  • Lignes de production et d’assemblage
  • Emballage
  • Industrie agro-alimentaire
Référence Famille
Produit ELM
Section Billes
Galets
Entraînement Courroie crantée
Vis à billes
Crémaillère
Anti-corrosion
Protection
Taille 50-65-80-110
Capacité de charges max. par chariot [N] Fx 4410
Fy 79000
Fz 79000
Moment statique max. par chariot [Nm] Mx 1300
My 7110
Mz 7110
Vitesse maximum [m/s] 5
Accélération maximum [m/s2] 50
Répétabilité [mm] ± 0,05
Course ou déplacement max. (par système) [mm] 6000*
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* Des courses supérieures peuvent être réalisées à l’aide de jonctions spéciales.
Référence Famille
Produit ROBOT
Section Billes
Galets
Entraînement Courroie crantée
Vis à billes
Crémaillère
Anti-corrosion
Protection
Taille 100-130-160-220
Capacité de charges max. par chariot [N] Fx 9190
Fy 158000
Fz 158000
Moment statique max. par chariot [Nm] Mx 13590
My 18090
Mz 18090
Vitesse maximum [m/s] 5
Accélération maximum [m/s2] 50
Répétabilité [mm] ± 0,05
Course ou déplacement max. (par système) [mm] 6000*
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* Des courses supérieures peuvent être réalisées à l’aide de jonctions spéciales.
Référence Famille
Produit SC
Section Billes
Galets
Entraînement Courroie crantée
Vis à billes
Crémaillère
Anti-corrosion
Protection
Taille 65-130-160
Capacité de charges max. par chariot [N] Fx 6170
Fy 86800
Fz 86800
Moment statique max. par chariot [Nm] Mx 6770
My 17600
Mz 17600
Vitesse maximum [m/s] 5
Accélération maximum [m/s2] 50
Répétabilité [mm] ± 0,05
Course ou déplacement max. (par système) [mm] 2500
Les données indiquées doivent être vérifi ées en fonction de l’application.
Pour un aperçu complet des caractéristiques techniques, il est possible de consulter nos catalogues sur www.rollon.com.
* Des courses supérieures peuvent être réalisées à l’aide de jonctions spéciales.
  • Tailles disponibles :
    • ELM 50-65-80-110
    • ROBOT 100-130-160-220
    • SC 65-130-160
  • Profilé en aluminium 6060 extrudé et anodisé (tolérances dimensionnelles conformes aux normes UNI 3879).
  • Vitesse max. de déplacement : 5 m/s
  • Accélération max. : 50 m/s²
  • Répétabilité : 0,05 mm
  • Course max : 6 000 mm (de plus grandes courses peuvent être réalisées pour les modules ELM et ROBOT à l’aide de jonction).

Avez-vous des questions concernant Plus System?

Nous serions ravis de vous aider.

    le traitement de mes données personnelles

    * Champs obligatoires