ago 2018

29

set 2018

10

IMTS 2018

18

19

ott 2018

08

nov 2018

06

26

A&T 2017

Torino, Italia

A&T è la manifestazione espositiva di riferimento in Italia per le industrie manifatturiere, i system integrator, i centri di ricerca.

 Per visitare lo stand Rollon: Oval Lingotto, Stand C50-D51

 

Ad A&T 2017, presso l'Oval Lingotto di Torino, Rollon presenterà la nuova gamma del Seventh Axis, sistema studiato per ampliare il raggio d’azione dei robot antropomorfi.

Seventh Axis Demo UnitLa demo del Seventh Axis Rollon sarà presente sullo stand Rollon (C50-D51) presso l'Oval Lingotto.

Sistema a navetta per la movimentazione di robot per lunghe distanze e con dinamiche elevate, il Seventh Axis Rollon è disponibile in 7 diverse taglie, è semplice da integrare e può movimentare ogni tipo di robot fino a 2.000 Kg.

I vantaggi:

- Montaggio e allineamento semplificati
Grazie a un sistema di traversine in acciaio e piedini con 2 diversi sistemi di regolazione.

- Nuova tecnologia con profili in alluminio
I profili in alluminio sono resistenti, leggeri e facili da montare.

- Corse potenzialmente infinite
Grazie alle versioni giuntate precise e di facile realizzazione grazie agli inserti autocentranti.

- Montaggio a terra, a parete o a soffitto
Con 3 diverse configurazioni per ogni tipo di soluzione.