Countries
Area utente

Smart System

Attuatori lineari semplici con trasmissione a cinghia dentata: R-SMART, E-SMART, S-SMART.

La famiglia Smart System comprende attuatori lineari con struttura autoportante in alluminio anodizzato e trasmissione a cinghia dentata. Si tratta di una serie di prodotti dal rapporto qualità-prezzo molto conveniente, caratterizzati da elevate prestazioni coniugate con una oculata semplificazione costruttiva.

  • Elevata capacità di carico
  • Elevate velocità e accelerazioni
  • Elevati momenti ribaltabili ammissibili
  • Bassi attriti
  • Bassa rumorosità

La serie Smart System si compone di 3 differenti prodotti dalle diverse caratteristiche: E- SMART, R-SMART, S-SMART.

SMART SYSTEM – E-SMART

Gli attuatori lineari della famiglia E-SMART hanno una struttura autoportante in alluminio estruso e anodizzato con sezione quadra realizzata in quattro taglie da 30 a 100 mm. La trasmissione è a cinghia dentata in poliuretano con inserti in acciaio e traslazione su monorotaia con uno o più pattini a ricircolo di sfere.

SMART SYSTEM – R-SMART

Gli attuatori lineari della famiglia R-SMART è particolarmente adatta per applicazioni con carichi pesanti, traino e spinta di masse considerevoli, cicli di lavoro stressanti, possibilità di montaggio a sbalzo o a portale, per la movimentazione all’interno di linee di automazione industriale.

Struttura autoportante in alluminio estruso e anodizzato con sezione rettangolare realizzata in tre taglie da 120 a 220 mm. Trasmissione a cinghia dentata in poliuretano con inserti in acciaio e traslazione su due rotaie parallele con quattro o più pattini a ricircolo di sfere. Disponibile anche con cursori multipli, indipendenti o folli, per migliorare ulteriormente la capacità di carico.

Le applicazioni nelle quali trovano migliore collocazione, risultano quelle in cui carichi particolarmente gravosi sono movimentati in spazi estremamente contenuti, e dove non sia permesso un eventuale fermo macchina per la normale manutenzione dei sistemi.

SMART SYSTEM – S-SMART

Gli attuatori lineari della famiglia S-SMART nascono per soddisfare le esigenze di movimentazione verticale nelle applicazioni a portale o per applicazioni dove il profilo in alluminio deve essere in movimento ed il carro deve rimanere fisso.

Struttura autoportante in alluminio estruso e anodizzato, composta da tre taglie con sezioni da 50 a 80 mm è un sistema rigido, ideale per realizzare un asse "Z", grazie all'adozione di una guida a ricircolo di sfere.

La serie S-SMART è stata inoltre specificatamente progettata e configurata per essere assemblata con gli attuatori lineari della serie R-SMART con l’ausilio di una semplice staffa.

Campi di applicazione principali:

  • Attuatori lineari in Automazione
  • Attuatori lineari nel Packaging
  • Attuatori lineari per Food & Beverage 

 

 

 

Riferimento Famiglia
Prodotto E-SMART
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 30-50-80-100
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 4410
Fy 65000
Fz 65000
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 1180
My 5070
Mz 5070
Massima velocità [m/s] 4
Massima accelerazione [m/s2] 50
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 6000*
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto R-SMART
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 120-160-220
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 9190
Fy 237000
Fz 237000
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 20145
My 30810
Mz 30810
Massima velocità [m/s] 4
Massima accelerazione [m/s2] 50
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 6000*
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto S-SMART
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 50-65-80
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 2350
Fy 43400
Fz 43400
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 570
My 3168
Mz 3168
Massima velocità [m/s] 4
Massima accelerazione [m/s2] 50
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 2000
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
  • Misure disponibili per gli attuatori lineari:
    • E-SMART 30-50-80-100
    • S-SMART 50-65-80
    • R-SMART 120-160-220
  • Profilo in alluminio lega 6060
  • Massima lunghezza corsa utile: 6.000 mm (E-SMART e R-SMART possono avere corse maggiori per versioni giuntate)
  • Velocità massima di scorrimento: 4 m/s
  • Massima accelerazione: 50 m/s2
  • Massima precisione di ripetibilità: 0,1 mm

Hai domande su Smart System?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori