Countries
Area utente

Eco System

Attuatori lineari versatili con trasmissione a cinghia: ECO.

La famiglia Eco System comprende attuatori lineari realizzati con struttura in alluminio estruso autoportante. La trasmissione avviene tramite una cinghia in poliuretano con inserti in acciaio con profilo metrico AT.

  • Tre diverse sezioni: 60 mm, 80 mm, 100 mm
  • Disponibile versione con guida a ricircolo di sfere o a rotelle
  • Peso contenuto grazie alla struttura ed ai cursori in alluminio
  • Elevata velocità di scorrimento

Gli attuatori lineari della famiglia Eco System sono disponibili con due sistemi di traslazione:

ECO SYSTEM – SP

Con una guida a ricircolo di sfere esente da manutenzione montata all’interno del profilo.

ECO SYSTEM – CI

Con quattro rotelle aventi un profilo esterno ad arco gotico che scorrono su barre in acciaio temperato inserite all’interno del profilo.

Campi di applicazione principali:

  • Attuatori lineari in Automazione
  • Attuatori lineari nel Packaging
  • Attuatori lineari per Macchine industriali 
Riferimento Famiglia
Prodotto ECO
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 60-80-100
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 4410
Fy 43400
Fz 43400
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 620
My 3820
Mz 3820
Massima velocità [m/s] 5
Massima accelerazione [m/s2] 50
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 6000*
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
  • Misure disponibili per gli attuatori lineari: ECO 60, ECO 80, ECO 100
  • Velocità massima di scorrimento: 5 m/s
  • Massima accelerazione: 50 m/s2
  • Precisione di ripetibilità: 0,1 mm
  • Massimo carico statico: Fx 4.410 N, Fy 43.400 N, Fz 43.400 N
  • Massimo momento statico: Mx 620 Nm, My 3.820 Nm, Mz 3.820 Nm
  • Massima lunghezza corsa utile: 6.000 mm (si possono avere corse maggiori per versioni giuntate) 

Hai domande su Eco System?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori