Movimentazione lineare tramite le guide Compact Rail
I cuscinetti lineari Rollon Compact Rail sono montati
all’interno degli attuatori Uniline System.
Elevata velocità
Gli attuatori Uniline System offrono una velocità massima di 9 m/s
Affidabilità ottimale in ambienti soggetti a impurità
Grazie ai grandi cuscinetti montati sulle
guide Compact Rail all’interno.
Lunga durata
Grazie alle piste temprate delle guide Compact Rail all’interno.
Scoprite tutti i dettagli tecnici e selezionate
il vostro attuatore Uniline System.
UNILINE E
Attuatore lineare "cost effective" con velocità e accelerazione fino a 5 m/s e 15 m/s²
5575
UNILINE C
Attuatore lineare "cost effective" con velocità e accelerazione fino a 5 m/s e 15 m/s²
5575
UNILINE A
Attuatore lineare "cost effective" con velocità e accelerazione fino a 7 m/s e 15 m/s²
405575
UNILINE ED
Unità lineare "cost effective" con velocità e accelerazione fino a 5 m/s e 15 m/s²
75
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business