Countries
Area utente

Precision System

Attuatori lineari di elevata precisione con trasmissione a vite: TT, TH, TV, TK.

La famiglia Precision System comprende attuatori lineari con profilo autoportante in alluminio estruso e in acciaio per la serie TK, in grado di garantire un’estrema precisione. Il moto negli attuatori lineari viene trasmesso per mezzo di viti a ricircolo di sfere rullate di precisione con chiocciole precaricate o non precaricate, secondo i modelli. Grazie all'uso della tecnologia a ricircolo di sfere delle viti e delle guide, gli attuatori lineari garantiscono prestazioni molto elevate, quali:

  • Elevate spinte assiali con alta precisione
  • Elevato rendimento meccanico
  • Bassa usura
  • Bassa resistenza al movimento
  • Alta velocità (per viti a passo lungo)
Gli attuatori lineari della famiglia Precision System sono disponibili in 4 differenti prodotti dalle diverse caratteristiche: TH, TT, TV, TK.

PRECISION SYSTEM - TH

Attuatori lineari rigidi e compatti, dotati di azionamento a vite a ricircolo di sfere, caratteristiche che consentono di ottenere un’elevata precisione di posizionamento in tutte le fasi di lavorazione, offrendo alti livelli di performance e una ripetibilità entro 5 μm. La traslazione è affidata ad un sistema di due o quattro pattini a ricircolo di sfere con gabbia, precaricati e montati su due rotaie parallele. La gamma TH è quindi disponibile sia nella versione a carrello singolo che doppio, in modo da poter soddisfare diverse capacità di carico.

Gli attuatori lineari TH, inoltre, sono caratterizzati da una lubrificazione sicura delle guide e della vite con un sistema di canali dedicati per ogni singolo componente. La struttura estremamente compatta dell’attuatore TH risulta perfetta per quelle applicazioni in cui gli spazi disponibili sono limitati.

PRECISION SYSTEM - TT

La TT è una serie di tavole lineari per traslazioni di grande precisione, posizionamento entro i 10 μm e ripetibilità entro 5 μm. Prodotta utilizzando profili estrusi d'alluminio anodizzato, questa serie di attuatori è stata progettata per carichi pesanti e movimentazioni precise, fattori richiesti tipicamente nelle macchine industriali di diversa natura, come le macchine utensili e nelle operazioni di assemblaggio di precisione

Tutte le superfici di montaggio e di riferimento sono lavorate in modo da garantire precisione dimensionale e di traslazione del cursore, riducendo drasticamente gli scostamenti di beccheggio, imbardata e rollio lungo l'intera corsa. La trasmissione avviene mediante vite a ricircolo di sfere e la traslazione è affidata ad un sistema di quattro pattini con ricircolo di sfere montati su due rotaie parallele. E’ possibile raggiungere velocità elevate richiedendo viti a passo extra-lungo.

Le tavole lineari Rollon serie TT sono state appositamente studiate per essere componibili e quindi per realizzare con estrema semplicità sistemi di automazione ad assi multipli. Le tavole Lineari Rollon della serie TT, vengono testate al 100% ed ogni singola tavola viene consegnata unitamente al proprio certificato di collaudo.

PRECISION SYSTEM - TV

Attuatori lineari con struttura autoportante in alluminio estruso e anodizzato con sezione quadra (rettangolare nel caso di TV 140) con trasmissione del moto realizzato per mezzo di una vite a ricircolo di sfere rullata di precisione.
La sopportazione del carico avviene tramite guide a ricircolo di sfere, che nel caso di TV 140 sono montate in coppia sul profilo di alluminio, che garantiscono una grande precisione di movimento ed una elevata rigidezza.

PRECISION SYSTEM TK

Gli attuatori lineari serie TK sono realizzati interamente in acciaio. Il sistema di guide a ricircolo di sfere è ricavato rettificando le piste di rotolamento delle sfere direttamente sul profilo di acciaio della struttura e del cursore, il quale alloggia al suo interno anche la chiocciola della vite

Questa particolare caratteristica consente elevate capacità di carico, altissime precisioni di posizionamento e ripetibilità con ingombri totali estremamente contenuti.
Tutte le superfici di montaggio e di riferimento sono rettificate in modo da garantire precisione dimensionale e di traslazione del cursore.

Campi di applicazione principali:

  • Attuatori lineari in Linee di produzione e assemblaggio
  • Attuatori lineari per Macchine industriali
Riferimento Famiglia
Prodotto TH
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 90-110-145
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 27000
Fy 86800
Fz 86800
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 3780
My 2860
Mz 2860
Massima velocità [m/s] 2
Massima accelerazione [m/s2]
Ripetibilità [mm] ± 0,005
Massima corsa (per sistema) [mm] 1500
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto TT
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 100-155-225-310
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 58300
Fy 230500
Fz 274500
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 30195
My 22365
Mz 22365
Massima velocità [m/s] 2,5
Massima accelerazione [m/s2]
Ripetibilità [mm] ± 0,005
Massima corsa (per sistema) [mm] 3000
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto TV
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 60-80-110-140
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 58300
Fy 48400
Fz 54700
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 2320
My 3476
Mz 3170
Massima velocità [m/s] 2,5
Massima accelerazione [m/s2]
Ripetibilità [mm] ± 0,01
Massima corsa (per sistema) [mm] 4000
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto TK
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 40-60-80
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 12462
Fy 50674
Fz 86
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 1507
My 622
Mz 622
Massima velocità [m/s] 1,5
Massima accelerazione [m/s2]
Ripetibilità [mm] ± 0,003
Massima corsa (per sistema) [mm] 810
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
  • Modelli disponibili per gli attuatori lineari:
    • TH 90-145-110
    • TT 100-155-225-310
    • TV 60-80-110-140
    • TK 40-60-80
  • Trasmissione con viti a ricircolo di sfere rullate di precisione
  • Velocità massima di scorrimento: 2,5 m/s
  • Massima precisione di ripetibilità (TK): 0,003 mm 

Hai domande su Precision System?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori