Countries
Area utente

R-Plus System

R-Plus System è la serie di attuatori Rollon con azionamento a cremagliera: RP

R-Plus System è la serie di attuatori lineari Rollon con azionamento a cremagliera. Si tratta di unità lineari in grado di gestire elevate spinte assiali, estremamente efficaci sulle corse lunghe e nell’utilizzo verticale e con la possibilità di movimentare indipendentemente più carri sullo stesso asse. La Serie R-Plus System consiste in profili in alluminio estruso autoportanti che montano guide lineari a ricircolo di sfere caratterizzate da elevata capacità di carico e tecnologia a sfere ingabbiate. Le unità sono movimentate da una cremagliera “modulo 2” di qualità 6, temprata e rettificata sui denti. La presenza di un kit di lubrificazione integrato favorisce un funzionamento ottimale e allunga considerevolmente gli intervalli di manutenzione al sistema.

Profilo in alluminio
Viene utilizzato alluminio anodizzato estruso in lega 6060. Tolleranze dimensionali conformi alla norma EN 755-9. Il profilo estruso presenta inoltre cave a T sui lati e sul fondo per facilitare il montaggio.

Guide a ricircolo di sfere
Le guide a ricircolo di sfere caratterizzate da elevate capacità di carico sono montate nelle apposite cave sul profilo in alluminio. Il carrello della guida lineare è installato su pattini precaricati a ricircolo di sfere che, con quattro ricircoli di sfere con angolo di contatto di 45°, assicurano una capacità di carico bilanciata in tutte le direzioni. Le fi le di sfere della guida lineare sono ingabbiate. La gabbia in polimero garantisce il corretto distanziamento delle sfere durante il movimento all’interno dei pattini a ricircolo e l’avanzamento sulle guide.

Cremagliera
Gli attuatori lineari Rollon della serie R-Plus System comprendono cremagliere in acciaio a denti elicoidali di tipo “modulo 2”, qualità 6. Le cremagliere vengono temprate e rettificate sui denti per garantire una migliore qualità del movimento e una durata superiore. Ogni attuatore viene fornito completo di kit integrato per la lubrificazione del pignone, per favorire un funzionamento ottimale e ridurre gli interventi di manutenzione al sistema, e con il riduttore pre-installato.

Kit di lubrificazione
Il kit di lubrificazione integrato favorisce un ingrassaggio ottimale del pignone e il corretto funzionamento del sistema. Il lubrificante può inserito direttamente da un apposito nipplo (o in alternativa è possibile richiedere il serbatoio opzionale): attraverso un finto pignone, realizzato in feltro e dotato di fori passanti, viene quindi applicato direttamente sul pignone.

Note:

  • Elevate capacità di carico
  • Corse lunghe
  • Elevate spinte assiali
  • Efficace per impieghi verticali
  • Possibilità di movimentazione indipendente di più carri sullo stesso asse
  • Elevata rigidità
  • Kit di lubrificazione incluso
  • Riduttore pre-installato
Riferimento Famiglia
Prodotto RP
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 160
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 9667**
Fy 125000*
Fz 125000*
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 7020*
My 14800*
Mz 14800*
Massima velocità [m/s] 3
Massima accelerazione [m/s2] 20
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 5700
* In order to reach sufficient static safety, we recommend using max. 20% of the theoretical value.
** In order to reach sufficient static safety for the toothed belt, we recommend using max. 80% of the theoretical value.
*** Longer stroke is available for jointed version.
  • Corsa da 800 mm a 5700 mm senza giunzioni del profilo, è possibile realizzare corse più lunghe tramite speciali giunzioni ROLLON
  • Ripetibilità max ±0.05 mm
  • Max velocità trasversale 3 m/s
  • Accelerazione max 20 m/s2 (2g)
  • Tipo di cremagliera: modulo 2
  • Cremagliera temprata e rettificata sui denti
  • Cremagliera a denti elicoidali
  • Avanzamento lineare = 167 mm/rev
  • Peso per 100mm di corsa: 2.3 kg
  • Peso Corsa Zero: 26 Kg
  • Rapporto di riduzione del riduttore: da 3 a 10
  • Inerzia del riduttore: da 2,0 Kgcm² a 9,0 Kgcm²
  • Struttura semplice per massima efficacia ad alte capacità di carico.
  • Ampia gamma di accessori.

Hai domande su R-Plus System?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori