Countries
Area utente

Tecline

Assi lineari con trasmissione a pignone e cremagliera. Scorrimento su guide prismatiche o a ricircolo di sfere.

Assi lineari a 1, 2 e 3 assi cartesiani, con azionamento a pignone e cremagliera, permettono di manipolare in modo preciso carichi da 10 a 2000 Kg con un funzionamento veloce e silenzioso.

I principali campi di applicazione degli assi lineari della serie Tecline sono nella robotica, pallettizzazione, linee di fabbricazione, logistica, macchine operatrici con movimenti ad assi cartesiani.

Gli assi lineari della famiglia Tecline si distinguono per:

  • semplice e rapida installazione;
  • prestazioni performanti e competitive;
  • manutenzione ridotta e semplificata;
  • notevole gamma di soluzioni integrate; f
  • acile adattamento alle applicazioni personalizzate; assistenza tecnica costante e disponibilità di disegni CAD.

Punti di forza:

  • cremagliere a denti inclinati temprati (rettificati a richiesta);
  • portate da 10 a 2.000 Kg;
  • travi portanti fino a 12 m (lunghezze superiori sono ottenibili mediante versioni giuntate), elevate rigidità torsionali, precisione di forma;
  • lavorazioni precise su tutti i profilati (a richiesta: ripetibilità fino a ±0,05mm);
  • guide in acciaio temprate rettificate, per rotelle e pattini a sfere con gabbia;
  • facile installazione di sistemi preassemblati per robot cartesiani a 2 o 3 assi; soluzioni con guide studiate per il montaggio di moduli in parallelo;
  • offerta di soluzioni complete: riduttori, catenarie, microinterruttori, fermi di sicurezza; lavorazioni a disegno adatte ad applicazioni personalizzate;
  • contropiastra adatta al montaggio di qualsiasi riduttore commerciale;
  • robusti arresti di sicurezza posizionabili con ammortizzatori. 
Riferimento Famiglia
Prodotto par
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 170-180-200-220-280-360
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 10280
Fy 29900
Fz 44860
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 6900
My 13160
Mz 8800
Massima velocità [m/s] 3,5
Massima accelerazione [m/s2] 10
Ripetibilità [mm] ± 0,2
Massima corsa (per sistema) [mm] 10800*
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto pas/m
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 170-180-200-220-280-360
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 11600
Fy 47350
Fz 47350
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 7240
My 13100
Mz 13100
Massima velocità [m/s] 3,5
Massima accelerazione [m/s2] 10
Ripetibilità [mm] ± 0,05
Massima corsa (per sistema) [mm] 10800*
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.

Profilati Rollon estrusi e anodizzati in lega di alluminio Al Mg Si 0.,5 bonificata, qualità F25, Rm 245 N/mm2, tolleranze a norma UNI EN 755-9. Azionamento a pignone e cremagliera.

Velocità massima di scorrimento: 3,5 m/s.

Massima accelerazione: 10 m/s2.

Massima precisione di ripetibilità: ±0,05 mm.

Massima lunghezza corsa utile (per sistema): 10.800 mm (lunghezze superiori sono disponibili con versioni giuntate)."

Hai domande su Tecline?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori