Countries
Area utente

Modline

Assi lineari modulari con azionamento a vite o a cinghia. Scorrimento su guide prismatiche, tonde o a ricircolo di sfere.

Gli assi lineari modulari Modline sono sistemi con azionamento a vite a ricircolo di sfere o a cinghia dentata. Questi assi lineari possiedono elevate caratteristiche di precisione di posizionamento e di prestazioni in termini di carico e dinamica.

L’esperienza maturata nei vari settori ha arricchito la gamma di assi lineari Modline con soluzioni tecniche all’avanguardia. Tra i maggiori ambiti di impiego degli assi lineari modulari si trovano, ad esempio: impianti produttivi, elettrodomestici, verniciatura, lavorazione della lamiera, macchine operatrici e pallettizzatori. 

Caratteristiche degli assi lineari Modline:

  • Prestazioni performanti e competitive
  • Lunghezza del singolo profilo fino a 12 m (lunghezze superiori sono ottenibili mediante versioni giuntate)
  • Profilati portanti rinforzati con nervature trasversali e sedi per filettature
  • Accurato dimensionamento e ridotta manutenzione
  • Azionamento a vite o cinghia a gioco zero, veloce e preciso
  • Completa serie di accessori

Punti di forza degli assi lineari Modline:

  • Assi lineari modulari con azionamento a vite a ricircolo di sfere o a cinghia dentata
  • Sistema di scorrimento con guide prismatiche, tonde o a ricircolo di sfere
  • Portata da 3 a 2.000 kg
  • Travi portanti fino a 12 m, elevate rigidità torsionali e precisione di forma (lunghezze superiori sono ottenibili mediante versioni giuntate)
  • Lavorazioni precise su tutti i profilati (a richiesta: ripetibilità fino a ±0,05mm)
  • Guide in acciaio temprate e rettificate, per rotelle o pattini a sfere con gabbia
  • Facile installazione di sistemi preassemblati per robot cartesiani a 2 o 3 assi
  • Trasmissione senza gioco garantita da calettatori con elevata coppia
  • Predisposizione all'assemblaggio di riduttori commerciali, senza smontare la testata motrice
  • Soluzioni con guide studiate per il montaggio di moduli in parallelo
  • Offerta di soluzioni complete: riduttori, catenarie e microinterruttori
  • Lavorazioni a disegno adatte ad applicazioni personalizzate
Riferimento Famiglia
Prodotto mcs
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 65-80-105
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 3300
Fy 9550
Fz 9550
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 156
My 800
Mz 800
Massima velocità [m/s] 5
Massima accelerazione [m/s2] 50
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 10100
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto mcr
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 65-80-105
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 3300
Fy 1500
Fz 2950
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 185
My 580
Mz 220
Massima velocità [m/s] 5
Massima accelerazione [m/s2] 20
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 10100
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto tvs
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 170-180-220-280
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 6000
Fy 18300
Fz 18300
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 1300
My 3200
Mz 3200
Massima velocità [m/s] 1
Massima accelerazione [m/s2] 5
Ripetibilità [mm] ± 0,05
Massima corsa (per sistema) [mm] 4000
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto tcs
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 100-170-180-200-220-280-360
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 8000
Fy 28600
Fz 28600
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 4000
My 5500
Mz 5500
Massima velocità [m/s] 5
Massima accelerazione [m/s2] 50
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 11480
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto kch
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 100-150-200
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 2150
Fy 6500
Fz 6000
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 110
My 680
Mz 680
Massima velocità [m/s] 4
Massima accelerazione [m/s2] 50
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 5600
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto tcr
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 100-170-180-200-220-280-360
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 8000
Fy 25400
Fz 25400
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 4900
My 5300
Mz 5300
Massima velocità [m/s] 7
Massima accelerazione [m/s2] 20
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 11480
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto mvs
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 80-105
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 3000
Fy 9550
Fz 9550
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 156
My 800
Mz 800
Massima velocità [m/s] 0,8
Massima accelerazione [m/s2] 5
Ripetibilità [mm] ± 0,05
Massima corsa (per sistema) [mm] 5150
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto mtr
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 80-105
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 3000
Fy 1500
Fz 2950
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 185
My 580
Mz 220
Massima velocità [m/s] 0,8
Massima accelerazione [m/s2] 5
Ripetibilità [mm] ± 0,05
Massima corsa (per sistema) [mm] 5150
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.

Assi lineari modulari con azionamento a vite o a cinghia. 

  • Profili estrusi e anodizzati in lega di alluminio Al Mg Si 0,5 bonificata, qualità F25, Rm 245 N/mm2, tolleranze come da EN 755-9 e EN 12020-2
  • Azionamento a vite a ricircolo di sfere o a cinghia dentata 
  • Velocità massima di scorrimento: 7 m/s
  • Massima accelerazione: 50 m/s2.
  • Massima precisione di ripetibilità: ±0,05 mm
  • Massima lunghezza corsa utile per sistema: 11.480 mm (lunghezze superiori sono disponibili con versioni giuntate)

Hai domande su Modline?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori